工业叶片泵 - T6*, T67* & T7*系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
工业叶片泵 - T6*, T67* & T7*系列

工业叶片泵 - T6*, T67* & T7*系列

液压工业叶片泵由于具有高压力能力,降低了安装成本并延长了使用寿命,体积小,操作范围内高达320 bar。
它们针对工业应用进行了优化。

技术规格:

  • 泵类型: Vane, Fixed
  • 配置: Double, Single, Triple
  • 排量: 5 to 268.7 cm3/rev, 0.3 to 16 inch3/rev
  • 工作压力: up to 300 bar depending on Size., up to 4351 psi
  • 流速: 11 to 537 L/min @2000 Rpm, 3 to 142 gal/min @2000 Rpm
  • 运行速度: 600 to 3000 RPM
  • 最低流体温度: See Catalogue
  • 最高流体温度: See Catalogue
  • 工作温度: See Catalogue
  • 重量: 11 to 43 kg
  • 旋转方向: Clockwise
  • 额定速度: 2000 to 3600 RPM
  • 端口尺寸: 1-1/4 to 3 inch Suction port, 3/4 to 1-1/2 inch Pressure port
  • 间歇出口压力端口 1: 90 to 320 bar
  • 持续出口压力端口 1: 75 to 290 bar
  • 间歇出口压力端口 2: 90 to 300 bar
  • 持续出口压力端口 2: 75 to 250 bar
  • 间歇出口压力端口 3: 210 to 275 bar
  • 持续出口压力端口 3: 160 to 240 bar
  • 品牌: Denison
  • 高度: 128 to 188 mm
  • 长度: 205 to 316 mm
  • 宽度: 130 to 213 mm

完整的产品说明

液压工业叶片泵由于具有高压力能力,降低了安装成本并延长了使用寿命,在小型操作范围内高达320 bar。
它们被优化用于工业应用。

这些叶片泵为高低回路而设计。在双极和三极泵中的组合允许在高压下的低流量和在较低压力下的高流量。这是优化您的回路设计的智能方法。
该泵还允许非常快速的压力循环变化,具有非常精确的流动重复性。

特性和优点:
• 能量消耗:高的机械和容积效率,通常为94%,减少了热量的产生,并允许在全压力下的速度降低到600 RPM。

• 降低噪音级:宽转速范围从600 RPM到3600 RPM,结合大尺寸产品位移,将优化操作,在更小的操作范围内达到更低噪音水平。

• 增加使用寿命:派克的双叶片概念提高了颗粒污染抗性。此外,低纹动压力(±2巴)可降低管道噪音,并保护回路中的其他部件。

• 易于安装:Parker的工业叶片泵完全使用位移使用相同的主体而得到不同的排量,显着简化了安装设计。 油口方向允许定制安装,并且非常适合条件受限的场合。

市场:
• 工业
• 铁路

应用:
• 压机
• 注塑机
• 润滑装置
• 机床

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687925