工程机械叶片泵 - T6*M 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
工程机械叶片泵 - T6*M 系列

工程机械叶片泵 - T6*M 系列

液压工程机械用叶片泵减少了执行器,阀门和管线的尺寸和成本,并延长了工作寿命,压力等级高达275 bar。液压移动叶片泵针对移动应用进行了优化。

技术规格:

  • 泵类型: Double, Single, Triple, Double, Single, Triple
  • 法兰尺寸: SAE B 2螺栓,SAE C 2螺栓,ISO 4螺栓 - 250 B4 HW, 2-Bolt SAE C, 4-Bolt ISO to 250 B4 HW
  • 间歇出口压力端口 1: 90〜300 bar
  • 持续出口压力端口 1: 75至250 bar
  • 间歇出口压力端口 2: 210〜300 bar
  • 持续出口压力端口 2: 160至250 bar
  • 间歇出口压力端口 3: 210至275 bar
  • 持续出口压力端口 3: 160至240 bar
  • 额定速度: 2000至2800 RPM
  • 品牌: Denison
  • 排量: 10 to 268.7 cm3/rev, 0.6 to 16 inch3/rev
  • 流速: 20 to 537 L/min @2000 Rpm, 5 to 142 gal/min @2000 Rpm
  • 工作压力: up to 275 bar depending on Size., up to 3900 psi depending on Size.
  • 运行速度: 400 to 2800 RPM
  • 工作温度: See Catalogue
  • 最高流体温度: See Catalogue
  • 最低流体温度: See Catalogue
  • 重量: 16 to 43 kg
  • 宽度: 175 to 213 mm
  • 高度: 135 to 188 mm
  • 长度: 233 to 316 mm
  • 端口尺寸: 1-1/2 to 3 inch Suction port, 1 to 1-1/2 inch Pressure port

完整的产品说明

液压工程机械叶片泵减少了液压执行器,阀门和管线的尺寸和成本,并延长了工作寿命,压力等级高达275 bar。液压工程机械叶片泵针对工程机械应用进行了优化。

高压设计降低了安装成本,并且在低压下提供了延长的使用寿命。

特性和优点:
• 降低能量消耗:减少发热和降低速度在全压力下的转速达到400 RPM,具有较高的机械和容积效率,通常为94%。

• 降低噪音级别:T6*M系列设计可达到最低噪音级别最小的外形,速度范围很宽大尺寸排量结合。

• 长寿命:Parker久经考验的双叶片方法提高了对颗粒污染的抵抗力。低的波动压力为± 2 bar可以减少管道噪声,并增加对回路中其他部件的保护。

• 直接安装:叶片泵油口方向确保定制安装容易,是限制条件的理想选择。此外,安装设计非常简单,因为所有排量都使用相同的机身。

市场:

• 工程机械
• 农业
• 海洋
• 军用

应用:
• 垃圾车
• 翻斗车
• 转向

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687925