我们的传动系统串联泵允许使用叶片泵技术与其他泵的各种组合,符合SAE A,SAE B或SAE C后驱动器标准。
特征和优点:
• 优化的能量消耗:机械和容积效率始终为94%,减少热量产生,并且在全压下允许速度降低到400 RPM。
• 低噪音水平:T6*R系列具有400 RPM to 3600 RPM的宽速度范围,结合大排量的情况下,可以在最小的外形中驱动最低噪音水平。
• 工作寿命:双叶片概念增加了对颗粒污染的抵抗力。低压力波动降低管道噪声,并保护回路中的其他组件。
• 可调整的安装:油口方向允许自定义安装,是工作条件受限的理想选择。此外,对于所有排量使用相同的泵体,从而简化了安装设计。
市场:
• 工业
• 工程机械
应用:
• 压机
• 注塑机
• 起重机