681 - 681DB 系列低压 Parkrimp 不剥胶 2TE 软管 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

软管内径(尺寸)

盖材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
681 - 681DB 系列低压 Parkrimp 不剥胶 2TE 软管

681 - 681DB 系列低压 Parkrimp 不剥胶 2TE 软管 OBSOLETE

派克Parkrimp 低压不剥胶软管 681 和 681DB 系列,按照 EN 854 2TE 标准设计生产,具有不剥胶软管结构,因此该软管是通用低压液压应用理想的产品选择。该软管的工作温度可达+100°C。

技术规格:

  • 重量: 0.10 to 0.40 lb/ft, 0.15 to 0.59 kg/m
  • 行业: Industrial Manufacturing Equipment, Transportation, Off-road Machinery
  • 软管内管材料: Synthetic Rubber
  • 品牌: Parker
  • 最低运行温度: -40 °F, -40 °C
  • 最大运行压力: 4.0 to 7.5 MPa, 40 to 75 bar, 580 to 1090 psi
  • 产品类型: Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • 技术: Fluid & Gas Handling
  • 盖材料: Synthetic Rubber
  • 设计因素: 4:1
  • 分部: Polymer Hose Division Europe
  • 产品风格: No-Skive 2TE
  • 最小弯曲半径: 1.575 to 5.906 inch, 40 to 150 mm
  • 结构材料: Rubber
  • 符合规格: EN 45545 HL2 for R22 (internal) and R23 (external), EN 854, Type 2TE, ISO 15540 (FS-F-Fire Sleeve needed)
  • 兼容配件: 56 Series
  • 内径: 1/4 to 1 inch, 6.4 to 25.4 mm
  • 最高运行温度: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • 应用: Low Pressure Hydraulics, Railway
  • 软管加固材料: 1 Braid of Fiber
  • 外径: 0.535 to 1.354 inch, 13.6 to 34.4 mm
  • 介质: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol), Coolants (Water-Glycol), Fuels (Crude & Fuel Oil), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants (Grease), Petroleum Hydraulic Fluids (Crude Oil), Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum Base), Petroleum Hydraulic Fluids (Water-Oil Emulsions)

完整的产品说明

派克低压不剥胶软管681 和 681DB 系列,采用一层纤维编织的不剥胶结构。681 软管是通用低压液压应用的理想产品选择。681DB 软管由于其橡胶外胶层具有防火的能力,因此它是火车车辆上一般中压液压应用的优先选择软管。派克低压软管能与相应全系列的碳钢和不锈钢不剥胶软管接头匹配扣压。  
市场:
• 工业
• 工程机械
• 交通运输

特性/优点:
• 相匹配的软管和接头系统使总成得到广泛肯定和认证且安全稳定,其优质安全的软管总成为用户的产品提供了更长的服务寿命。
• 很小的弯曲半径使得该软管适合于紧凑的设备空间。
• 681 系列软管符合 EN 854-2TE 标准要求。
• 681DB 系列软管其合成橡胶外胶层具有很好的防火能力,并通过了铁道部门EN45545 HL2 标准的认证,R22(内部)和 R23 (外部且符合标准 ISO15540(需要加装FS-F防火护套)。681DB 软管是铁路车辆低压液压应用的理想产品选择。
• 整套的不剥胶软管接头技术覆盖了全系列中压软管产品,能实现更简单、快速地加工更安全的软管总成。

应用:
• 工业
• 工程机械
• 交通运输

派克低压软管 681 和 681DB 系列也可与两件式软管接头(仅47系列接头芯子和 10064 系列套筒)匹配、且采用可调式扣压机扣压,以提供全套的软管总成产品。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 软管内径(尺寸) 盖材料
681-4 -4 Standard
681-5 -5 Standard
681-6 -6 Standard
681-8 -8 Standard
681-10 -10 Standard
681-12 -12 Standard
681-16 -16 Standard
681DB-4 -4 Flame-retardant synthetic rubber
681DB-5 -5 Flame-retardant synthetic rubber
681DB-6 -6 Flame-retardant synthetic rubber
681DB-8 -8 Flame-retardant synthetic rubber
681DB-10 -10 Flame-retardant synthetic rubber
681DB-12 -12 Flame-retardant synthetic rubber
681DB-16 -16 Flame-retardant synthetic rubber

687890
687513