立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
框架规格:40-80mm, MPE电机是MPP系列向小型化方向延伸的经济型系列,是一款价格实惠的封装伺服电机。我们备有MPE库存,可从我们的工厂立即发货。
注意:此产品不再供货 - 有关任何合适的替代产品的详细信息,请参阅本产品页面的“推荐产品”部分,或联系Parker获取进一步的帮助。
这些IE2效率圆框异步感应电机适用于整个Parker AC逆变器系列。这些电机采用耐用的刚性结构,专门设计用于重工业应用。该机架采用轴向直列式通风风扇和可选的2048 ppr编码器,适用于通用开环或闭环控制应用。为了获得更高的动态性能,例如印刷或试验台应用所需的动态性能,应考虑MS系列方形框架矢量电机。
•轻质铝制机身,最大可包括160个框架尺寸。铸铁结构超过160帧
•至少保护IP55
•支脚,法兰,或脚和法兰安装选项
•绝缘等级F(IEC - EN60034 -1)
•辅助冷却风扇,可实现低速运行
•标准配置在电机定子中的3个PTC热敏电阻
•手动释放抱闸或制动器(可选)
•2048 ppr编码器(选件)
•2,4或6极(可选)
MR圆框异步电动机 - 规格概述:
•电机类型 - 圆框异步电动机
•功率范围 - 0.09 kW ... 315 kW
•速度范围 - 0 ... 3000 min-1
•防护等级 - IP55
•反馈 - 编码器(可选)
•适用于驱动器 - AC30V,AC690 +,AC890,AC890PX-M
Literature and Reference Materials |
---|
192_300202 : MR Round Frame Asynchronous Motors - Catalogue (English) |
产品 |
---|