Nitrogen Generators for LCMS Applications | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

流速

产生气体类型

包括压缩机

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
Nitrogen Generators for LCMS Applications

Nitrogen Generators for LCMS Applications

为LCMS 设计的氮气发生器,产生LCMS等级的纯净氮气

技术规格:

  • 行业: Analytical Gas
  • 产品类型: Nitrogen Gas Generator
  • 技术: Filtration
  • 分部: Industrial Gas Filtration and Generation Division
  • 品牌: Balston, Parker
  • 应用: 分析实验室
  • 产生气体类型: Nitrogen, Dry Air
  • 气体纯度: 高达 99.5 % %
  • 流速: 高达 2266 SLPM SLPM
  • 包括压缩机: 可提供
  • 进口尺寸: 1/4 or 1/2 (NPT) inch, 1/2 inch (NPT)
  • 出口尺寸: 1/4" NPT或1/2" NPT, 1/2 inch (NPT)
  • 电气要求: 高达 90至250V, 50至60赫兹
  • 符合规格: CSA 1010, CE, CE

完整的产品说明

派克Balston为带有质谱检测器的液相色谱仪(LCMS)应用提供了一系列的氮气发生器。这个系列的氮气发生器提供LCMS等级的氮气作为气帘。NitroFlow60D可同时提供氮气和干燥空气(-40°F/-40°C露点)作为废气。配有内置压缩机型号的氮气发生器可用于无压缩空气供应的实验室,使其无需再昂贵,不方便且危险的压缩气瓶。

派克Balston LCMS气体发生器的特点与优势

• 提供LCMS等级气体
• 免去与气体钢瓶相关的成本和不便。
• 防在LCMS仪器运行期间气体耗尽。
• 紧凑的单元仅占用很少的实验室地板空间。
• 在ISO 9001注册组织下生产与制造。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 流速 产生气体类型 包括压缩机
NITROFLOW60 Up to 60 SLPM Nitrogen Yes
NITROFLOW60D Up to 60 SLPM Nitrogen, Dry Air Yes
NITROFLOWLAB Up to 30 SLPM Nitrogen Yes
N2-04 Up to 24 SLPM Nitrogen No
N2-14 Up to 60 SLPM Nitrogen No
N2-22 Up to 90 SLPM Nitrogen No
N2-35 Up to 132 SLPM Nitrogen No
N2-45 Up to 230 SLPM Nitrogen No
N2-80 Up to 350 SLPM Nitrogen No
N2-135 Up to 465 SLPM Nitrogen No
AGS200 Up to 110 SLPM Nitrogen No
AGS400 Up to 220 SLPM Nitrogen No
N2-200 Up to 455 SLPM Nitrogen No
N2-400 Up to 1699 SLPM Nitrogen No
N2-600 Up to 2266 SLPM Nitrogen No
AGS500NA Up to 1508 SLPM Nitrogen No
AGS600NA Up to 2011 SLPM Nitrogen No

687890
688031