TOC 气体发生器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

流速

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
TOC 气体发生器

TOC 气体发生器

派克 TOC 气体发生器从现有的压缩空气供应中产生 TOC 仪器用的载气/燃烧气体。 从此无需购买昂贵的,不方便的,高压的空气,氮气或氧气气瓶。

技术规格:

  • 品牌: Balston
  • 分部: Industrial Gas Filtration and Generation Division
  • 行业: Healthcare & Life Sciences
  • 应用: Analytical Laboratory
  • 技术: Filtration
  • 产品类型: CO2 Free Gas Generator
  • 流速: 625 cc/min, 1250 cc/min
  • 产生气体类型: Air
  • 气体纯度: < 0.1 ppm (Hydrocarbon Content), < 1 ppm (CO2)
  • 进口尺寸: 1/4 inch
  • 出口尺寸: 1/4 inch
  • 端口类型: Female NPT
  • 电气要求: Yes
  • 输入电压: 120 to 230 VAC 50/60 Hz
  • 电流: 2.0 A
  • 大气温度: 15 to 40 °C, 60 to 100 °F
  • 入口额定压力: 125.0 psig Max., 65.0 psig Min.
  • 出口额定压力: 115.0 psig Max., 60.0 psig Min.
  • 符合规格: CSA 1010, CE
  • 露点: -100.0 °F
  • 包括压缩机: No
  • 重量: 22.0 kg, 48.0 lbs
  • 高度: 418.0 mm, 16.4 inch
  • 宽度: 270.0 mm, 10.6 inch
  • 深度: 460.0 mm, 18.0 inch

完整的产品说明

派克 Balston® TOC 气体发生器从现有的压缩空气中生产载气/燃烧气体,无需购买昂贵,不方便,高压的空气,氮气或氧气气瓶。
发生器利用催化氧化和变压吸附技术将烃去除至 0.05 ppm(以甲烷计),二氧化碳去除至 1 ppm,水蒸汽去除至 1 ppm,一氧化碳去除至 1 ppm。
派克 Balston TOC 气体发生器免去了气瓶供应的不便和成本以及对外部供应商的依赖。派克Balston TOC气体发生器提供长期的成本稳定性。不可控供应商价格上涨,合同谈判,长期承诺和罐体租赁不再是问题。
发生器完整的系统配有精心配置的组件,易于安装,操作,并具有长期稳定性。安装包括将标准压缩空气管路连接到入口,并将出口连接到 TOC 气体供应管线。将发生器插入标准电壁式插座,数分钟后既能提供高纯度的载体/燃烧气体。
特点与优势
• 用无碳氢化合物,不含 CO2 的压缩气体代替高压氧气或氮气气瓶,供应 TOC 分析仪。
• 实现一致的、稳定的 TOC 运行,并降低仪器维修和维护成本。
• 紧凑的设计释放了宝贵的实验室占地面积。
• 纯度达到或超过 TOC 制造商的气体纯度要求。
• 一目了然地显示系统状态。
• 需要更少的年度维护。
如需更多信息或者特定产品更细节的交流,请联系派克或者派克的授权经销商。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 流速
TOC-625 625 cc/min
TOC-1250 1250 cc/min

687890
688031