派克PFX38-05是一款8毫米、55,000 psi的超高压软管,适用于含水或磨料添加剂的水射流切割设备。内置ColorGard™护套,使操作人员能够轻松查看芯管的侵蚀情况,从而提高产品检查效率并减少计划外停机时间。在挠性要求较高的工况下,这些软管通常可替代钢管。市场:• 工业清洁• 需要高达55,000 psi压力的各种清洗应用市场特点/优点:• 低体积膨胀• 紧凑设计便于操作,减轻操作人员的疲劳• TOUGHJACKET外层,可提高耐磨性• ColorGard技术可实现更可靠和安全的操作应用:• 水射流设备• 高压清洗• 工业清洁• 水压成形(压缩成形工艺)• 水力拆除