TOUGHJACKET™超高压(UHP)软管 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

最大工作压力(psi)

软管内径(尺寸)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
TOUGHJACKET™超高压(UHP)软管

TOUGHJACKET™超高压(UHP)软管

无需PVC护套的TOUGHJACKET水射流软管具有紧凑的外径,比外覆PVC护套的软管小25%,便于操作员以符合人体工程学的姿势操作。

技术规格:

  • 盖材料: Polyurethane
  • 盖颜色: Blue, Gray, Orange, Red
  • 符合规格: DIN 1829-2
  • 兼容配件: 2X Series, LX Series (dependent on hose), WX Series
  • 重量: 0.58 to 1.22 kg/m, 0.39 to 0.82 lb/ft
  • 内径: 3/16 to 1/2 inch, 4.8 to 12.7 mm
  • 最高运行温度: 158 °F, 70 °C
  • 最低运行温度: 14 °F, -10 °C
  • 尺寸: -3 to -8
  • 最大运行压力: 1400 to 4000 bar, 203.0 to 580.0 MPa, 20300 to 58000 psi
  • 应用: Hydrodemolition, Water Jet Cutting, Waterblasting
  • 产品类型: Ultra-High Pressure Hose
  • 设计因素: 2.1 to 2.5
  • 软管内管材料: Polyoxymethylene (POM)
  • 软管盖类型: ToughJACKET™
  • 软管加固材料: 4, 6 or 8 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
  • 外径: 0.680 inch, 0.750 inch, 0.840 inch, 0.930 inch, 1.130 inch, 17.3 to 28.6 mm
  • 最小弯曲半径: 8 to 11 inch, 140 to 400 mm

完整的产品说明

Parflex高压TOUGHJACKET(TJ)水射流软管的设计,旨在取消软管外覆的PVC护套,将软管重量降低多达16%,使其易于操作,提高生产率,减轻操作员的工作强度,并排除了PVC护套从圆形套筒拉出的现象,从而使软管使用寿命比传统水射流软管更长。得益于派克新颖聚氨酯配方的外层,可延长软管的使用寿命。TJ软管的测试结果比标准PVC外覆层软管的耐磨性和耐久性高出12倍以上。外层还能减少摩擦和阻力,从而提高了操作员的安全性。TOUGHJACKET高压软管的安全特性还包括采用内置对比色的ColorGard™技术。软管内层的颜色与符合WJTA标准的超耐磨彩色外层不同。如果软管出现磨损问题,操作员可以直观地看到,与符合WJTA标准的外层形成鲜明对比的软管内层颜色。派克是一家拥有ColorGard的制造商,可轻松实现对磨损问题的可视化识别,提高检查效率并减少意外停机时间。 市场:• 工业 • 造船和海工 特点/优势:• 无需笨重的PVC护套 • TOUGHJACKET™聚氨酯外层优异的耐磨性 • 外径比传统软管小25%。 • 重量比传统水射流软管轻达16% • 软管的选择范围广- 20,000 psi至58,000 psi • 连续长度长,减少连接和泄漏点 • 出色的柔韧性 应用:• 水清洗/水射流 • 工业清洗 技术规格:• 软管在73°F/23°C时的额定工作压力和爆破压力

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 最大工作压力(psi) 软管内径(尺寸)
2440N-08V30/12 20,300 -8
2740D-05V34/17 36,230 -5

687890
687563