先导式溢流阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

流速

最大入口额定压力

压力控制范围

调节机制

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
先导式溢流阀

先导式溢流阀

先导式溢流阀设计用于连续工作的应用系统。由于稳定性好和压力抬升小, 先导式溢流阀是调定液压系统压力的明智选择, 压力抬升小且工作噪声低。

技术规格:

  • 流速: 106, 20, 30, 50, 80, 100 gal/min, 400, 75.8, 113, 189.5, 302.8, 379 L/min
  • 最大入口额定压力: 3000, 6000, 5000, 5500 psi, 210, 420, 345, 380 bar
  • 压力控制范围: 145-3000, 145-6000, 100-1000, 100-2000, 200-3000, 200-5000, 200-2000, 300-3000, 500-5000 psi, 100 to 2000 psi, 200 to 2000 psi, 145 to 3000 psi, 200 to 3000 psi, 300 to 3000 psi, 200 to 5000 psi, 500 to 5000 psi, 145 to 6000 psi, 10-210, 10-420, 6.9-69, 6.9-138, 13.8-207, 13.8-345, 13.8-138, 20.7-207, 34.5-345 bar
  • 调节机制: 螺钉调节, 手把调节, 误调防护, 固定
  • 密封材料: 丁腈橡胶, 氟碳橡胶, D-型圈 (标准)
  • 最大流速: 20, 30, 50, 53, 80, 100, 106 gal/min, 75.8, 113, 189.5, 200, 302.8, 379, 400 L/min
  • 最大运行压力: 3000, 5000, 5500, 6000 psi, 210, 350, 380, 420 bar
  • 最大油箱压力: 6000, 5000 psi, 420, 350 bar
  • 标准设定压力: 1450, 2900, 500, 1000, 1500, 2500 psi, 100, 200, 34.5, 69, 103.5, 172.4 bar
  • 最大压力设置: 3000, 6000, 1000, 2000, 5000 psi, 210, 420, 69, 138, 207, 350 bar
  • 压力控制灵敏度: 435 每圈, 800 每圈, 285 每圈, 570 每圈, 855 每圈, 1910 每圈, 334 每圈, 539 每圈, 867 每圈, 1711 每圈 psi, 30 每圈, 55 每圈, 19.6 每圈, 39.3 每圈, 59 每圈, 131.6 每圈, 23 每圈, 37 每圈, 59.7 每圈, 118 每圈 bar
  • 复位压力: 90%, 80%
  • 启动类型: Pressure Sensing
  • 配置: Pressure Relief
  • 泄漏率: 100 @ 1451 psi (100 bar), 5 @ 100 psi (6.8 bar), 82 @ 75% 开启压力 cm3/min
  • 安装类型: Screw in cartridge valve
  • 腔体尺寸: C16-2, C08-2, C10-2, C12-2, C20-2
  • 功能: Pilot Operated
  • 运行类型: Automatic
  • 与流体类型共同使用: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • 最大运动粘度: 具有润滑功能的矿物基或合成液压液, 粘度 45-2000 SSU (6 至 420 cSt) cSt
  • 过滤器效率额定值: ISO 4406:1999 代码 18/16/13
  • 阀门材料: 所有零件均为钢制, 所有工作零件均为硬化钢
  • 安装扭矩: 74, 32-36, 51-55, 21, 56 lb-ft, 100, 43-49, 69-75, 28, 76 Nm
  • 工作温度: -30° 至 +250°, -15° 至 +400°, -50° 至 +270° °F, -34° 至 +121°, -26° 至 +204°, -45° 至 +132° °C
  • 最高运行温度: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • 最低运行温度: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • 重量: 1.26, 0.2, 0.5, 0.48, 2 lb, 0.57, 0.09, 0.23, 0.22, 0.9 kg
  • 阀体材料: N/A

完整的产品说明

该系列先导式螺纹插装溢流阀的供货规格为与 -08 至 -20 规格的插件安装孔相配, 最适合用于这样一种连续工作的系统, 这种系统要求溢流阀工作在其它任何间歇使用的阀件之前。它们可用来长时间地保持系统的压力, 此外, 在流量变化可能较大的系统中, 先导式溢流阀能适应这种变化, 而不会造成过度的压力抬升或有时称之为压力超调。由于液流流过的阀的开口面积状态, 此类滑阀型溢流阀工作时比传统的直动式阀更为静音。有一点必须要考虑的是滑阀型元件的泄漏, 由于结构的问题, 滑阀型阀会有少量的泄漏, 然而, 直动式阀的泄漏则可不予考虑, 除非压力达到它的开启压力值。滑阀型溢流阀不可用于负载持住应用工况。

一般的回路应用包括: 工作油口交叉溢流, 回转溢流, 油口安全阀, 溢流先导阀, 系统溢流阀, 压力限制, 峰值溢流, 马达刹车, 换向溢流, 负载传感溢流。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 流速 最大入口额定压力 压力控制范围 调节机制 密封材料
A06G2HZN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-3000 PSI, 10-210 BAR Screw Nitrile
A06G2HZV 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-3000 PSI, 10-210 BAR Screw Fluorocarbon
A06G2HWN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-3000 PSI, 10-210 BAR Knob Nitrile
A06G2HTN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-3000 PSI, 10-210 BAR Tamper Resistant Nitrile
A06G2PZN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-6000 PSI, 10-420 BAR Screw Nitrile
A06G2PZV 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-6000 PSI, 10-420 BAR Screw Fluorocarbon
A06G2PWN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-6000 PSI, 10-420 BAR Knob Nitrile
A06G2PWV 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-6000 PSI, 10-420 BAR Knob Fluorocarbon
A04G2HZN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-3000 PSI, 10-210 BAR Screw Nitrile
A04G2PZN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-6000 PSI, 10-420 BAR Screw Nitrile

687890
687505