比例溢流阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

流速

配置

最大泄压压力

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
比例溢流阀

比例溢流阀

电控调节的螺纹插装式溢流阀给予了操控人员几乎无限制的调节控制和灵活性。派克可提供各种类型的比例流量、比例减压和比例溢流控制阀。

技术规格:

  • 流速: 1.4, 0.9, 0.8, 0.35, 25, 0.5 gal/min, 5.3, 3.4, 3, 1.3, 95, 1.9 L/min
  • 配置: 溢流, 压力增高/增大电流, 溢流, 压力降低/增大电流
  • 最大泄压压力: 1000, 2000, 3000, 5000, 1500 psi, 70, 140, 210, 350, 104 bar
  • 密封材料: D 型圈, 丁腈橡胶, 氟橡胶
  • 流动方向: 鼻端至侧面 (1 - 2)
  • 最大流速: 0.35, 0.8, 0.9, 1.4, 25 gal/min, 1.3, 3, 3.4, 5.3, 95 L/min
  • 最大运行压力: 1000, 2000, 3000, 5000 psi, 70, 140, 210, 350 bar
  • 最大入口额定压力: 5000 psi, 350 bar
  • 开启压力: 1, 2, 3, 4, N/A psi, 0.07, 0.14, 0.21, 0.35, 无 bar
  • 泄漏率: 30 @ 5000 psi (350 bar), 无, 10 @ 75% 开启压力 drops/min, 无, 5 每 100 psi 设定压力 cm3/min
  • 安装类型: Screw in cartridge valve
  • 腔体尺寸: C08-2, C10-2
  • 功能: Proportional Pressure Relief
  • 启动类型: Electrical
  • 运行类型: Solenoid operated
  • 与流体类型共同使用: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • 过滤器效率额定值: ISO 4406:1999 代码 18/16/13
  • 最大运动粘度: 具有润滑功能的矿物基或合成液压液, 粘度 45-2000 SSU (6 至 420 cSt) cSt
  • 阀门材料: 所有零件均为钢制, 所有工作零件均为硬化钢
  • 安装扭矩: 22, 25, 11 lb-ft, 30, 34, 15 Nm
  • 线圈螺母锁紧扭矩: 3, 指力拧紧 lb-ft, 4.1, 指力拧紧 Nm
  • 工作温度: -50° 到 +270°, -30° 到 +250°, -15° 到 +400° °F, -45° 到 +132°, -34° 到 +121°, -26° 到 +204° °C
  • 最高运行温度: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • 最低运行温度: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • 线圈类型: 1/2" 大功率超级线圈 (CCP), 5/8" 大功率超级线圈 (CAP)
  • 功耗: 19, 28 W
  • 频次: 100-400 Hz
  • 滞后: 0.05, < 7%, < 10%
  • 重量: 0.14, 0.31, 0.19, 0.3 lb, 0.06, 0.14, 0.09 kg
  • 压力控制范围: N/A
  • 阀体材料: N/A
  • 最大压力设置: N/A psi

完整的产品说明

派克可提供直动式和先导式两类比例溢流阀, 并有两种控制类型可供货: 压力随信号电流的增大而升高, 与压力随信号电流的增大而降低, 各个类型的阀均有常开型和常闭型可供货。

常闭型比例溢流阀
常闭型比例溢流阀用于电控调节系统的压力, 此类阀对于要求系统压力可变化的回路甚为理想。一个小流量的常闭型比例溢流先导阀也可用来对较大的逻辑元件或遥控溢流阀进行先导控制。常闭型溢流阀默认为无电流信号时处于最高压力设定 (例如: 3000 psi) 状态。

工作原理 - 在电磁线圈失电时, 先导阀芯由弹簧将其偏置在关闭的状态。当有电流施加在电磁线圈上的时候, 所产生的电磁力将推动先导阀芯, 向减小对先导液流的节流作用的方向移动, 节流作用随着电流的增大而减弱, 设定压力也随之降低。一旦给定了一个恒定的电流信号, 先导阀芯就保持在一个给定的位置, 也就给定了压力设定, 这种状态是通过电磁力和进口压力与偏置弹簧力之间的平衡维持的。

常开型比例溢流阀
常开型比例溢流阀用于电控调节系统的压力, 此类阀对于要求系统压力可变化的回路甚为理想。一个小流量的常开型比例溢流先导阀也可用来对较大的逻辑元件或遥控溢流阀进行先导控制。常闭型溢流阀默认为无电流信号时处于最低系统压力 (例如: 150 psi) 状态。常闭的型式也可应要求提供。

工作原理 - 在电磁线圈失电时, 先导阀芯由弹簧将其偏置在开启的状态, 这就允许主阀芯在 10.4 bar (150 psi) 的最低压力下开启。当有电流施加在电磁线圈上的时候, 所产生的电磁力将先导阀芯推向其阀座, 形成对先导液流的节流, 该节流作用增高了阀的压力设定。一旦给定了一个恒定的电流信号, 先导阀芯就保持在一个给定的位置, 也就给定了压力设定, 这种状态是通过电磁弹簧力与进口压力之间的平衡维持的。若电信号减小, 先导阀芯就向离开阀座的方向移动, 从而降低实际的压力设定。

派克的常开型比例溢流阀系列包括下列产品家族:

系列的流量压力范围
AP02B2YP .35 gpm-1.4 gpm 1000 psi – 5000 psi
AP04G2YP 25 gpm  1500 psi – 5000 psi

派克的常闭型比例溢流阀系列包括下列产品家族:

系列的流量压力范围
AP02B2YR 0.5 gpm-1.4 gpm 1000 psi – 5000 psi
AP04G2YR 25 gpm  1500 psi – 5000 psi

比例溢流阀与较大的阀联合使用, 可获得大流量的比例压力控制, 或者可采用 AP04G2YP 作为独立的压力控制阀。

通常的应用市场包括, 但并不局限于: 行走建筑机械、航空装置、工业特种机械以及液压动力单元。  

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 流速 配置 最大泄压压力 密封材料
AP02B2YR35AL 0.35 GAL/MIN, 1.3 L/MIN Decreasing Pressure/Increasing Current 5000 PSI, 350 BAR D-Ring (Standard)

687890
687505