PM-DD 精密直驱旋转伺服电机系列 - 派克 Parker

PM-DD 精密直驱旋转伺服电机系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

PM-DD 精密直驱旋转伺服电机系列

PM-DD 精密直驱旋转伺服电机系列

PM-DD伺服电机设计旨在提供高扭矩和高精度。螺纹安装孔和空心通孔允许该电机用于各种需要将负载直接安装到电机上的应用。

技术规格:

  • 品牌: Parker
  • 产品类型: 无刷伺服电机
  • 产品风格: 旋转/同步
  • 产品序列: PM-DD
  • 外框尺寸: 135mm
    170mm
    230mm
    290mm
    360mm mm, 170 mm, 230 mm, 290 mm, 360 mm
  • 持续输出功率: 0.06 - 2.5 kW kW
  • 持续扭矩: 3 - 160 Nm, 26 - 1416 lb-inch
  • 峰值扭矩: 9 - 480 Nm, 80 - 4248 lb-inch
  • 额定速度: 150 - 200 RPM
  • 输入电压: 100-120VAC
    230VAC VAC, 230 VAC
  • 兼容回馈设备: BISS-C 绝对值编码器
  • 兼容 Parker 驱动器: P
  • 防护等级: IP40
  • 包括保持制动器:
  • 冷却方法: 风冷/自然冷却
  • 轴类型: 空心
  • 符合规格: CE
  • 提供的自定义型号:

完整的产品说明

PM-DD伺服电机设计旨在提供大扭矩和高精度。螺纹安装孔和空心通孔允许该电机用于各种需要将负载直接安装到电机上的应用。由于不使用联轴器或同步带,负载可以在平稳、几乎无摩擦的运动中被驱动,且无齿隙。



PM-DD电机与派克P系列伺服驱动器相匹配。在电机中的绝对编码器将电机铭牌的数据输回给驱动器,以简化调试。易于使用的惯量检测,可快速设置调整参数并缩短设置时间。



市场:

• 生命科学

• 电子制造业

• 半导体

• 光学



特点/优点:

• 5种框架尺寸(13个型号)为多种应用需求提供选择

• 承载能力可达15000N

• 在不影响性能的情况下,提供高达500转/分的高速

• 20位绝对值反馈,带BISS-C通信选项,用于提高精度

• 精度可达正负30弧秒,重复性可达正负1.3弧秒。可与派克直线平台组成多轴精密系统



应用:

• 移动/输送

• 量测


相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
936514