座阀型比例流量阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

最大流速

配置

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
座阀型比例流量阀

座阀型比例流量阀

这是一款电控调节的液压螺纹插装阀, 能给操控人员以几乎无限制的调节控制以及灵活性。派克的 FAP 系列可提供低泄漏、可靠的比例节流控制。

技术规格:

  • 最大流速: 7, 10.5, 13, 14.5, 21.5, 26, 28, 31 gal/min, 27, 40, 45, 55, 81.5, 98.5, 106, 117 L/min
  • 配置: 常闭, 常开
  • 密封材料: D 型圈, 丁腈橡胶, 氟橡胶
  • 流速: 7, 10.5, 21.5, 28, 14.5, 26, 31 gal/min, 27, 40, 81.5, 106, 55, 98.5, 117 L/min
  • 流动方向: 侧面至鼻端 (2 - 1)
  • 最大运行压力: 3000 psi, 210 bar
  • 最大入口额定压力: 3000 psi, 210 bar
  • 最小压差: 300 psi, 21 bar
  • 泄漏率: 5 @ 3000 PSI (210 BAR) drops/min
  • 腔体尺寸: C08-2, C10-2, C12-2F, C16-2
  • 功能: Proportional Flow Control/Regulator
  • 启动类型: Electrical, Manual
  • 超控功能: N/A, Screw Type
  • 与流体类型共同使用: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • 最大运动粘度: 具有润滑功能的矿物基或合成液压液, 粘度 45-2000 SSU (6 至 420 cSt) cSt
  • 过滤器效率额定值: ISO 4406:1999 代码 18/16/13
  • 阀门材料: 所有零件均为钢制, 所有工作零件均为硬化钢
  • 安装扭矩: 20, 25, 55, 80-85 lb-ft, 30, 34, 74, 108-115 Nm
  • 线圈螺母锁紧扭矩: 1 lb-ft, 1.4 Nm
  • 线圈类型: 5/8" 小功率超级线圈 (CAS)
  • 功耗: 18 W
  • 频次: 100-400 Hz
  • 滞后: < 15%
  • 关闭点变化: 无, 60%-65% 输入信号
  • 开口点变化: 20%-25% 输入信号, 无
  • 工作温度: -50° 到 +270°, -30° 到 +250°, -15° 到 +400° °F, -45° 到 +132°, -34° 到 +121°, -26° 到 +204° °C
  • 最高运行温度: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • 最低运行温度: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • 重量: 0.38, 0.42, 0.65, 0.88, 0.48, 0.52, 0.68, 0.9 lb, 0.17, 0.19, 0.3, 0.4, 0.22, 0.23, 0.31, 0.41 kg
  • 阀体材料: N/A

完整的产品说明

派克液压插装阀系统事业部将派克的精密磨削和线圈技术与一种全新的集成压力补偿设计相结合, 为您带来一款在同类产品中重复精度出色和控制水平卓越的流量控制产品。

派克的新流量控制产品以非压力补偿 (FAP) 的型式供货, 该 FAP 系列能在其全控制范围内提供可重复和有效的控制, 额定流量范围从 7 gpm 至 31 gpm, 工作压力达 3000 psi。FAP 座阀型比例流量控制阀具有常开和常闭两种型式, 利用控制电流比例地开大和关小座阀的开度, 从而形成一个变化的节流口, 由此控制从进油口到出油口流过的流量。

• 优良的流量调节性能与在全流量范围内进行控制的能力
• 减少漂移
• 小泄漏控制 (少于 5 dpm)
• 采用模块化方案解决应用问题
• 在全控制范围内改进控制

常见的市场与应用包括: 航空市场 (臂架提升/下降)、叉车 (升/降) 以及车辆提升等。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 最大流速 配置 密封材料
FAP081CV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP121CV 21.5 GAL/MIN, 81.5 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP101CHV 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP101CHMV 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP101CHMN 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP101CHV 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP101CMN 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP101CMV 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon

687890
687505