92系列船用动力倾斜管扣压式接头 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
92系列船用动力倾斜管扣压式接头

92系列船用动力倾斜管扣压式接头

派克92系列软管接头为匹配PTH船用动力软管而设计。该系列接头仅提供不锈钢材质。

技术规格:

  • 连接尺寸: 3/8"-24 inch Thread, 1-15/16 inch Thread
  • 长度: 1.37 - 2.36 inch, 35 to 60 mm
  • 形状: Straight, 45°, 90°, Elbow
  • 产品风格: 扣压(永久变形)
  • 连接 1 尺寸: 3.2 mm Hose I.D., 1/8 inch Hose I.D.
  • 阀体材料: Steel, Stainless Steel
  • 连接 1 类型: Male, SAE
  • 配件类型: Crimp
  • 六角螺母尺寸 1: 3/8 to 7/16 inch, 9.5 to 11 mm
  • 软管内径: 3/16 inch, 5 mm
  • 产品序列: 92
  • 与流体类型共同使用: Hydraulic Fluids, Water, Water (Salt Water)
  • 品牌: Parker
  • 行业: Marine
  • 应用: Marine, Marine
  • 分部: Parflex Division
  • 产品类型: Fitting
  • 技术: Fluid & Gas Handling

完整的产品说明

派克92系列软管仅针对Parflex的PTH软管开发,其接头螺纹为反向SAE外螺纹.  PTH软管和92系列接头可以使用派克任一款ParKrimp™扣压机扣压. 扣压模具都具有派克 Parkalign® 系统, 该定位系统中定位台阶的设计能帮助操作者每次都能实现正确的扣压.

市场:  
• 船舶

特性/优点:
• 非标的Ferrule-Fix(等同于TFD的Ferulok)设计,使得海滩的快速抢险作业的实现成为可能,并能实现快速方便的维修服务
• 该系列接头属于持久扣压型
• 该接头系列仅提供不锈钢

应用:
• 船舱外动力倾斜及尾驱引擎
• 纵倾调整
• 插接箱地板

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687563