PTH系列船舶动力倾斜软管 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

软管内径(英寸)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
PTH系列船舶动力倾斜软管

PTH系列船舶动力倾斜软管

船舶动力倾斜软管,采用紧凑型设计,其表面聚氨酯材料具有耐磨性,用于船外的尾机驱动发动机,纵倾调整片和插接箱底板总成之间的管路连接。

技术规格:

  • 最低运行温度: -40 °C, -40 °F
  • 设计因素: 4
  • 盖颜色: Black
  • 介质: Petroleum Hydraulic Fluids
  • 符合规格: n/a
  • 最大运行压力: 20.7 MPa, 207 bar, 3000 psi
  • 最高运行温度: 212 °F, 100 °C
  • 最小弯曲半径: 3/4 inch, 19 mm
  • 兼容配件: 92 Series
  • 应用: Marine
  • 重量: 0.08 lb/ft, 0.11 kg/m
  • 软管内管材料: Polyamide (PA)
  • 盖材料: Polyurethane
  • 软管加固材料: Fiber and Stainless Steel Wire
  • 尺寸: -3
  • 外径: 0.430 inch, 10.9 mm
  • 内径: 3/16 inch, 5 mm

完整的产品说明

派克船舶动力倾斜软管采用紧凑型设计,具有柔韧性好和耐腐蚀的特点。PTH软管非常适合于船舶应用中动力倾斜机械装置部件,包括船舶外舱和船尾驱动马达,纵倾调整组件和顶升板组件。该系列软管芯管采用尼龙材料,纤维和不锈钢丝编织,其外胶层为质量稳定且耐磨的聚氨酯材料。尤其要注意的是表层的聚氨酯材料透明,然而也可以根据客户的需求采用黑色的聚氨酯外胶层来加工。关于船舶动力倾斜软管的更多信息,请点击下方的产品支持按钮以查看详细的产品宣传手册。

市场:
• 船舶

特性/优点:
• 紧凑型设计
• 耐磨的聚氨酯外胶层
• 优异的柔韧性以简化管路装配和布置
• 额外的耐腐蚀保护功能

应用:
• 船舶外舱和尾部驱动发动机的动力倾斜机械装置
• 纵倾调整总成
• 顶升甲板总成

技术参数:
• 芯管:尼龙
• 增强层:纤维和不锈钢编织
• 外胶层:不针刺的透明聚氨酯
• 可根据客户需求提供黑色的外胶层产品
• 软管I.D.是公称尺寸
• 软管O.D.采用最大尺寸

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 软管内径(英寸)
PTH-3-BLK-500 3/16

687890
687563