适用于Parflex软管的快速装配接头 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
适用于Parflex软管的快速装配接头

适用于Parflex软管的快速装配接头

Parflex 56系列快速装配接头可将安装速度提高50%。

技术规格:

  • 软管内径: 0.250 to 0.375 inch, -4 to -6 (Size), 6.35 to 10 mm
  • 形状: Straight, Elbow
  • 端口尺寸: 1/4 to 3/8 inch
  • 应用: See Part Technical Specs.
  • 连接类型: Rapid Assembly

完整的产品说明

派克的快速装配接头设计应用于Parflex的某些液压和气动软管,其快速连接设计为紧凑、经济型系统提供了即插即用的便利。接头设计耐用且易于安装,无需扳手和其他工具,这使得适配软管具有易于安装和缩短组装时间的优势。通过一个过渡接头,客户可将安装速度提高50%。只需拧紧过渡接头并将软管接头短管推入过渡接头即可。

适用于匹配56系列接头的Parflex软管。

市场:
• 建筑
• 农业
• 草坪养护

特点/优势:
• 结构紧凑,可缩短装配时间
• 重量轻,可减轻系统重量
• 快速连接接头,无需额外工具

应用:
• 需要即插即用便利装配的液压和气动系统
• 先导管路
• 操纵手柄
• 滑移装载机底盘

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687563