液控单向阀(先导关闭) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

最大流速

开启压力

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
液控单向阀(先导关闭)

液控单向阀(先导关闭)

CVH104P 以及 D06C2 型座阀型单向阀设计为液流从油口2(侧面)进,至油口1(底部)出。这样的流向使设计者能优化控制阀块的空间,同时能获得优异的性能。

技术规格:

  • 最大流速: 5, 132 gal/min, 34, 500 L/min
  • 开启压力: 45, 75, 36, 50, 100, 145 psi, 3.1, 5.2, 2.5, 3.4, 6.9, 10 bar
  • 密封材料: D 型圈 (标准),丁腈橡胶,氟碳橡胶
  • 流速: 5, 132 gal/min, 34, 500 L/min
  • 最小运行压力: 5000, 6000 psi
  • 最大运行压力: 350, 420 bar
  • 最大入口额定压力: 6000 psi, 350, 420 bar
  • 泄漏率: 2, 在 5000 psi (350 bar) 压力下, 3, 在 6000 psi (420 bar) 压力下 drops/min
  • 功能: 标准
  • 启动类型: Pressure Sensing
  • 流动方向: 1-2 checked, 2-1 free flow
  • 与流体类型共同使用: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • 最大运动粘度: 具有粘度在 45-2000 SSU (6 至 420 cSt) 时润滑特性的矿物基或合成液压液 cSt
  • 过滤器效率额定值: ISO 4406:1999 代码 18/16/13
  • 阀门材料: 所有零件为碳钢. 所有零件为硬化钢
  • 腔体尺寸: C10-2, C16-2
  • 安装扭矩: 51-55, 74 lb-ft, 69-75, 100 Nm
  • 工作温度: -50° 到 +270°, -30° 到 +250°, -15° 到 +400° °F, -45° 到 +132°, -34° 到 +121°, -26° 到 +204° °C
  • 最高运行温度: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • 最低运行温度: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • 重量: 0.18, 0.57 lb, 0.57 lbs, 0.08, 0.26 kg, 0.26 kg
  • 阀体材料: N/A

完整的产品说明


CVH104P 单向阀是一款高压(5000 psi)座阀型单向阀,其通流能力为:在100 psi 压降下的流量约达 5 gpm,标准的开启压力为 45 psi 以及 75 psi 。该款阀的新颖之处在于其流道为从油口 2 (侧面)至油口 1 (底部),如此便使设计者能扩大控制阀块的使用空间,否则若使用底进侧出类型的单向阀,该部分空间就会被占用。

D06C2 是一款6000 psi 级的座阀型单向阀,通流能力达 132 gpm,公称流量为100 psi 压差下79 gpm,开启压力在 36 psi 至 145 psi范围内可选。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 最大流速 开启压力 密封材料
CVH104P 5 GAL/MIN, 34 L/MIN 45 PSI, 3.1 BAR D-Ring (Standard)
CVH104PN 5 GAL/MIN, 34 L/MIN 45 PSI, 3.1 BAR Nitrile
CVH104PV 5 GAL/MIN, 34 L/MIN 45 PSI, 3.1 BAR Fluorocarbon
CVH104P75 5 GAL/MIN, 34 L/MIN 75 PSI, 5.2 BAR D-Ring (Standard)
CVH104P75N 5 GAL/MIN, 34 L/MIN 75 PSI, 5.2 BAR Nitrile
CVH104P75V 5 GAL/MIN, 34 L/MIN 75 PSI, 5.2 BAR Fluorocarbon
D06C2-2.5N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR Nitrile
D06C2-2.5V 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR Fluorocarbon
D06C2-3.4N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 50 PSI, 3.4 BAR Nitrile
D06C2-3.4V 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 50 PSI, 3.4 BAR Fluorocarbon
D06C2-6.9N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 100 PSI, 6.9 BAR Nitrile
D06C2-6.9V 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 100 PSI, 6.9 BAR Fluorocarbon
D06C2-10.0N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 145 PSI, 10 BAR Nitrile
D06C2-10.0V 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon

687890
687505