标准单向阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

最大流速

开启压力

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
标准单向阀

标准单向阀

派克座阀及球型单向阀结构简单,用以在一个方向上将液流截止,而在相反方向上则允许流过。通流能力从 42 到 132 GPM ,工作压力高达 6000 psi。

技术规格:

  • 最大流速: 1.6, 10, 16, 21, 32, 42, 60, 80, 132 gal/min, 6, 38, 60, 80, 121, 160, 225, 303, 500 L/min
  • 开启压力: 5, 10, 30, 65, 100, 150, 20, 50, 80, 25, 0, 1.5, 15, 60, 109, 125, 175, 4, 14, 3, 22, 36, 58, 87, 145, 247, 290, 362, 217 psi, 0.3, 1.4, 2.1, 4.5, 6.9, 10.4, 3.5, 5.5, 1.7, 0, 0.1, 1, 3.4, 4.1, 7.5, 8.6, 12.1, 0.2, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 17, 20, 25, 15 bar
  • 密封材料: D 型圈 (标准), 丁腈橡胶, 氟碳橡胶
  • 流速: 10, 16, 32, 132, 60, 80, 1.6, 21, 42 gal/min, 38, 60, 121, 500, 225, 303, 6, 80, 160 L/min
  • 最大运行压力: 5000, 6000 psi, 350, 420 bar
  • 最大入口额定压力: 6000 psi, 350, 420 bar
  • 泄漏率: 2 在 5000 psi (350 bar) 压力下, 5 在 5000 psi (350 bar) 压力下,< 3 在 6000 psi (420 bar) 压力下, 3 在 6000 psi (420 bar) 压力下 drops/min
  • 功能: 标准
  • 启动类型: Pressure Sensing
  • 流动方向: 2-1 checked, 1-2 free flow
  • 与流体类型共同使用: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • 最大运动粘度: 具有粘度在 45-2000 SSU (6 至 420 cSt) 时润滑特性的矿物基或合成液压液 cSt
  • 过滤器效率额定值: ISO 4406:1999 代码 18/16/13
  • 阀门材料: 所有零件为碳钢。所有零件为硬化钢
  • 腔体尺寸: C08-2, C10-2, C12-2, C16-2, C20-2, CAV0W-2
  • 安装扭矩: 32-36, 51-55, 56, 74, 73, 98, 7, 30, 37 lb-ft, 43-49, 69-75, 76, 100, 99, 133, 10, 40, 50 Nm
  • 工作温度: -50° 到 +270°, -30° 到 +250°, -15° 到 +400° °F, -45° 到 +132°, -34° 到 +121°, -26° 到 +204° °C
  • 最高运行温度: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • 最低运行温度: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • 重量: 0.2, 0.3, 0.6, 0.18, 0.026, 0.03, 0.11 lb, 0.1, 0.09, 0.14, 0.27, 0.08, 0.01, 0.05 kg
  • 阀体材料: N/A

完整的产品说明

派克的座阀型单向阀设计用于严苛的应用工况。由于采用带有导向的座阀设计,此类阀在流量大至132 gpm及压力高达 6000 psi的工况下,仍能稳定地工作。其普通的型式为采用球形座阀的设计,并对阀芯与阀座采用级差硬化处理,这些特征使得此类阀的泄漏量低至每分钟不超过5滴,且因磨损特性得到了改善,使用寿命铰长。

派克球型单向阀的设计为:通过弹簧将一个球形阀芯压靠在阀座上。这样,可阻止液流在一个方向上流动,但在相反方向上,当压力高至能推动球阀芯离开阀座表面时,便允许液流通过,该允许液流通过时的压力就称为开启压力。通过使用硬化的球阀芯及精加工阀座,此类单向阀在关闭方向上的泄漏量不超过每分钟5滴。

派克可提供规格及开启压力众多的各种类型单向阀,其耐用的座阀式设计,对大量的工业或工程机械应用均十分理想,这些应用领域包括:建筑、农业、垃圾处理、起重机、载重卡车、工业动力单元、压机、锻造以及材料处理。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 最大流速 开启压力 密封材料
D0WB2-0.3N 1.6 GAL/MIN, 6 LPM 4 PSI, 0.3 BAR Nitrile
D0WB2-0.3V 1.6 GAL/MIN, 6 LPM 4 PSI, 0.3 BAR Fluorocarbon
D0WB2-1.0N 1.6 GAL/MIN, 6 LPM 15 PSI, 1 BAR Nitrile
D02B2-0.0N 21 GAL/Min, 80 L/MIN 0 PSI, 0 BAR Nitrile
D02B2-0.0V 21 GAL/Min, 80 L/MIN 0 PSI, 0 BAR Fluorocarbon
D02B2-0.2N 21 GAL/Min, 80 L/MIN 3 PSI, 0.2 BAR Nitrile
D02B2-0.2V 21 GAL/Min, 80 L/MIN 3 PSI, 0.2 BAR Fluorocarbon
D02B2-1.0N 21 GAL/Min, 80 L/MIN 15 PSI, 1 BAR Nitrile
D02B2-1.0V 21 GAL/Min, 80 L/MIN 15 PSI, 1 BAR Fluorocarbon
D02B2-1.5N 21 GAL/Min, 80 L/MIN 22 PSI, 1.5 BAR Nitrile
D02B2-1.5V 21 GAL/Min, 80 L/MIN 22 PSI, 1.5 BAR Fluorocarbon
D02B2-2.1N 21 GAL/Min, 80 L/MIN 30 PSI, 2.1 BAR Nitrile
D02B2-2.1V 21 GAL/Min, 80 L/MIN 30 PSI, 2.1 BAR Fluorocarbon
D02B2-2.5N 21 GAL/Min, 80 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR Nitrile
D02B2-2.5V 21 GAL/Min, 80 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR Fluorocarbon
D02B2-3.4N 21 GAL/Min, 80 L/MIN 50 PSI, 3.4 BAR Nitrile
D02B2-3.4V 21 GAL/Min, 80 L/MIN 50 PSI, 3.4 BAR Fluorocarbon
D02B2-4.0N 21 GAL/Min, 80 L/MIN 58 PSI, 4 BAR Nitrile
D02B2-6.0N 21 GAL/Min, 80 L/MIN 87 PSI, 6 BAR Nitrile
D02B2-6.9N 21 GAL/Min, 80 L/MIN 100 PSI, 6.9 BAR Nitrile
D02B2-6.9V 21 GAL/Min, 80 L/MIN 100 PSI, 6.9 BAR Fluorocarbon
D02B2-10.0N 21 GAL/Min, 80 L/MIN 145 PSI, 10 BAR Nitrile
D02B2-10.0V 21 GAL/Min, 80 L/MIN 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon
D02B2-17.0N 21 GAL/Min, 80 L/MIN 247 PSI, 17 BAR Nitrile
D02B2-17.0V 21 GAL/Min, 80 L/MIN 247 PSI, 17 BAR Fluorocarbon
D02B2-20.0N 21 GAL/Min, 80 L/MIN 290 PSI, 20 BAR Nitrile
D02B2-25.0N 21 GAL/Min, 80 L/MIN 362 PSI, 25 BAR Nitrile
D04B2-0.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 0 PSI, 0 BAR Nitrile
D04B2-0.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 0 PSI, 0 BAR Fluorocarbon
D04B2-0.2N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 3 PSI, 0.2 BAR Nitrile
D04B2-0.2V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 3 PSI, 0.2 BAR Fluorocarbon
D04B2-1.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 15 PSI, 1 BAR Nitrile
D04B2-2.1N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 30 PSI, 2.1 BAR Nitrile
D04B2-2.1V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 30 PSI, 2.1 BAR Fluorocarbon
D04B2-3.4N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 50 PSI, 3.4 BAR Nitrile
D04B2-3.4V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 50 PSI, 3.4 BAR Fluorocarbon
D04B2-6.9N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 100 PSI, 6.9 BAR Nitrile
D04B2-6.9V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 100 PSI, 6.9 BAR Fluorocarbon
D04B2-10.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 145 PSI, 10 BAR Nitrile
D04B2-15.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 217 PSI, 15 BAR Nitrile
D04B2-15.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 217 PSI, 15 BAR Fluorocarbon
D06B2P0.0N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 0 PSI, 0 BAR Nitrile
D06B2P0.0V 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 0 PSI, 0 BAR Fluorocarbon
D06B2P0.1N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 1.5 PSI, 0.1 BAR Nitrile
D06B2P0.1V 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 1.5 PSI, 0.1 BAR Fluorocarbon
D06B2P1.0N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 15 PSI, 1 BAR Nitrile
D06B2P1.0V 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 15 PSI, 1 BAR Fluorocarbon
D06B2P2.1N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 30 PSI, 2.1 BAR Nitrile
D06B2P2.1V 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 30 PSI, 2.1 BAR Fluorocarbon
D06B2P3.4N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 50 PSI, 3.4 BAR Nitrile
D06B2P3.4V 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 50 PSI, 3.4 BAR Fluorocarbon
D06B2P4.1N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 60 PSI, 4.1 BAR Nitrile
D06B2P4.1V 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 60 PSI, 4.1 BAR Fluorocarbon
D06B2P7.5V 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 109 PSI, 7.5 BAR Fluorocarbon

687890
687505