R90-DS-RAC-01 - Elementos de filtro del cartucho de repuesto: serie Spin-on de Racor | Brazil

Elementos de filtro del cartucho de repuesto: serie Spin-on de Racor | #R90-DS-RAC-01

R90-DS-RAC-01

Elementos de filtro del cartucho de repuesto: serie Spin-on de Racor | #R90-DS-RAC-01

Elementos de filtro de repuesto serie Spin-on: para una amplia gama de alojamientos de separador de agua/filtro de combustible Racor, usan medios con diseño Aquabloc® patentados, excelentes capacidades de eliminación de agua y retención de suciedad.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de elemento de filtro: 2 Micron Secondary Element
  • Ubicación: EMEA region only
  • Tamaño de rosca: 1"-14
  • Tipo de conexión: No Bowl Connection
  • Diámetro exterior: 4.3" (109 mm)
  • Altura: 5.8" (147 mm)
  • Serie del producto: Engine Spin-on Series
  • Serie del producto: FF/WS enroscable diésel
  • Marca: Racor
  • Valor de filtración (micras): 98 % a 4, 10, 20 o 30 micras según el producto seleccionado. (elementos de 20 micras solo disponibles en Europa). μm
  • Cumplimiento con especificaciones: No
  • Dirección de flujo: Los elementos de repuesto de Racor se han diseñado para conseguir un flujo del interior al exterior, o del exterior al interior en los conjuntos de medios. Los filtros con una bomba de cebado de tipo núcleo central tienen siempre un flujo del interior al exterior., Outside-to-Inside
  • Piezas relacionadas: Los elementos de repuesto de Racor cuentan con un extremo roscado abierto en la parte inferior del bote. Una vez seleccionada la pieza, se mostrará aquí el número de pieza de una cazoleta correspondiente de ejemplo (básico).

Información del artículo

Los elementos de filtro del cartucho de repuesto de la serie Spin-on son compatibles con la línea de conjuntos de separador de agua/filtro de combustible de la serie Spin-on de Racor. Los elementos presentan una eficiencia de eliminación excepcional, tanto de agua emulsionada como a granel, una baja restricción del flujo de combustible y una alta capacidad de retención de suciedad. Su diseño único los hace capaces de actuar en aplicaciones con motores de gasolina y diésel, donde las condiciones de alta presión pueden causar que pequeñas partículas de suciedad y agua rayen o erosionen componentes de precisión, lo que provocaría daños en el motor y mayores tiempos de inactividad.

El cuerpo del filtro está protegido por un revestimiento en polvo, duradero y de aplicación electroestática para conseguir una resistencia superior a la corrosión. El diseño de filtro enroscable facilita el mantenimiento y cuenta con una cazoleta de recogida de contaminantes de plástico o metal, de diseño transparente, que es reutilizable y tiene drenaje de autoventeo para drenar los contaminantes y el agua recogidos.

Todos los elementos de filtro del cartucho de repuesto de la serie Spin-on utilizan los medios con diseño Aquabloc® de alta eficiencia de Racor. Aquabloc® es una mezcla de celulosa de alta calidad que forma un compuesto con resinas y recibe un tratamiento químico especial. Incorpora un corrugado de espaciamiento plisado y una estructura porosa graduada para aumentar la capacidad de retención de suciedad y ampliar la vida útil del filtro. El medio es impermeable y resistente a la corrosión, por lo que captura los agentes contaminantes, mientras que la superficie especialmente tratada separa por coalescencia el agua del combustible, así el agua se agrupa en gotas más grandes que, después, se caen en la cazoleta de recogida del filtro de combustible.

Los elementos Aquabloc® repelen el agua y eliminan los contaminantes sólidos del combustible con una eficiencia del 98 % de su valor de filtración (micras). Con el objetivo de cumplir los requisitos únicos de los motores de los clientes, hay disponibles a la venta tres valores de filtración (micras) diferentes, entre los que se incluyen:

30 micras (98 % a 30 micras): equipado con un prefiltro para proteger los filtros aguas abajo del exceso de contaminación. Aumenta la vida de los filtros en el motor.

10 micras (98 % a 10 micras): captura más contaminantes que los elementos de 30 micras y es más efectivo a la hora de detener el agua. Aumenta la vida de todo el sistema de combustible.

"2" micras (98 % a 4 micras): ofrece una filtración y extracción de agua máxima, y es capaz de proteger todos los sistemas de inyección modernos, a la vez que aumenta enormemente la vida de los filtros en el motor a los que es difícil acceder.

Cómo funciona:

Los filtros de la serie Spin-on de Racor utilizan medios Aquabloc® para eliminar de forma fiable la suciedad y el agua del diésel y la gasolina. El medio Aquabloc® está plisado, corrugado y dispuesto para conseguir un alto rechazo del agua y una larga vida útil. El combustible que entra en la cabeza del filtro se divide aguas abajo al pasar por los pliegues de los medios verticales, lo que permite que las gotas de agua y las partículas contaminantes más grandes se caigan directamente en la cazoleta de recogida. Las gotas de agua más pequeñas convergen y se fusionan en la superficie especialmente tratada del medio hasta que sean lo suficientemente grandes para caer en el recipiente de recogida. Las partículas de contaminación pequeñas se detienen en la superficie del medio Aquabloc®, mientras que las partículas más pequeñas se mantienen aún más en sus capas.

Notas sobre el uso:

Los números de pieza de repuesto del elemento de filtro de combustible se han diseñado específicamente para un conjunto de series y un tipo de combustible concretos. Aunque es posible que los elementos de repuesto de series diferentes tengan un aspecto externo similar, puede que tengan estructuras internas distintas. No intente utilizar el elemento de repuesto de una serie en otro tipo de serie.

Las cazoletas transparentes son artículos de inspección del sistema de combustible: Realice inspecciones frecuentes en busca de daños, deformaciones y decoloraciones, y sustitúyalos si es necesario.

Siga los pasos que se indican a continuación para asegurarse de seleccionar el elemento de repuesto correcto de la serie Spin-on:

1. Encuentre la serie de Racor más adecuada para su filtro. Consulte el folleto RSL7529 en la pestaña Product Support (asistencia al producto) para ayudarle a identificar la serie.

2. Confirme el tipo de conexión según el diámetro y el tipo de rosca de la abertura inferior.

3. Seleccione la altura total del elemento que coincida con la del elemento de filtro que se va a sustituir.

4. Elija el tamaño del diámetro exterior que coincida con el del elemento de filtro que se va a sustituir.

5. Seleccione el tipo de elemento (valor de filtración, micras) que coincida con el del elemento de filtro que se va a sustituir.

6. Confirme el tipo de rosca (conexión roscada superior).

7. Pueden seleccionarse los atributos anteriores en cualquier orden.

Mercados:
• Agricultura
• Construcción
• Generación de energía eléctrica
• Petróleo y gas
• Carreta y todoterreno

Aplicaciones:
• Motores diésel y biodiésel
• Motores gasolina

Ventajas:
• Ofrece una eliminación excepcional del agua que entra en el sistema a través de la condensación en el depósito de combustible. Cualquier agua presente en la corriente de combustible favorece el desarrollo de bacterias, que pueden provocar que los filtros se atasquen y que se formen ácidos corrosivos. Componentes propensos a corrosión y oxidación que generan erosión y desgaste de componentes críticos del sistema de combustible.
• Elimina las partículas sólidas presentes en el aire que se introducen durante el repostaje como, por ejemplo, arena y sílice.
• Evita daños costosos en el inyector y aumenta la vida útil de los filtros aguas abajo.
• Permite ahorrar tiempo y dinero al eliminar el mantenimiento y los tiempos de inactividad no planeados causados por fallos de los componentes del sistema.
• El medio Aquabloc® de alta eficiencia ayuda a los motores diésel de OEM a cumplir las estrictas normas de emisión gubernamentales.

Características:
• Varios tamaños, caudales y valores de filtración (eficacia del 98 % a 4, 10 o 30 micras) disponibles para satisfacer los requisitos únicos de los sistemas de filtraje del cliente.
• La impresión en botes está codificada por colores para facilitar la identificación y la aplicación: letras rojas para filtración primaria de 30 micras, letras azules para filtración primaria o secundaria de 10 micras y letras marrones para filtración secundaria/final de 2 micras.
• Integrado en un entorno de sistemas de calidad ISO TS 16949 para cumplir los requisitos ambientales según la norma ISO 14001.
• Estructura y revestimientos resistentes a la corrosión.
• Elementos con una alta capacidad de retención de suciedad y una larga vida útil.
• Cazoleta de recogida de plástico o metal, de diseño transparente y reutilizable, con drenaje de autoventeo.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687630