387-6 - Hydraulikschlauch mit konstantem Arbeitsdruck von 3000 psi – Schlauch GlobalCore 387 | Deutschland, Österreich & Schweiz

Hydraulikschlauch mit konstantem Arbeitsdruck von 3000 psi – Schlauch GlobalCore 387 | #387-6


LOADING IMAGES
387-6

Hydraulikschlauch mit konstantem Arbeitsdruck von 3000 psi – Schlauch GlobalCore 387 | #387-6

Der 387 von Parker wurde im Rahmen der GlobalCore Produktlinie für Konsistenz und Zuverlässigkeit bei einem konstanten Arbeitsdruck von 3000 psi in allen Größen konzipiert.


Technische Daten

  • Schlauch-ID (Grösse): -6
  • Schlauchummantelungstyp: Standard Cover
  • Gewicht: 0.34 kg/m, 0.23 lb/ft
  • Haftungsausschluss: The user, through its own analysis and testing, is solely responsible for making the final selection of the system and components and assuring that all performance, endurance, maintenance, safety and warning requirements of the application are met.
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °C, -40 °F
  • Medien: Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Erfüllte Spezifikationen: ISO 18752, Type AC
  • Kompatible Verschraubung: 43 Series
  • Innendurchmesser: 3/8 inch, 10 mm
  • Anwendungen: Lubricating Oils, Petroleum Base Hydraulic Fluids
  • Material Schlauchverstärkung: 1 Braid of Steel Wire
  • Schlauch-Nenninnendurchmesser: 10 mm
  • Außendurchmesser: 0.690 inch, 17.4 mm
  • Maximaler Betriebsdruck: 3000 psi, 21 MPa, 210 bar
  • Material Schlauchinnenschicht: Synthetic Rubber
  • Ummantelungsmaterial: Synthetic Rubber
  • Minimaler Biegeradius: 2-1/2 inch, 65 mm
  • Maximale Betriebstemperatur: 212 °F, 100 °C
  • Schlauchummantelungstyp: Standard Cover
  • Größe: -6
Safety Warning

Artikelinformationen

Der 387 von Parker wurde im Rahmen der GlobalCore Produktlinie für Konsistenz und Zuverlässigkeit bei einem konstanten Arbeitsdruck von 3000 psi in allen Größen konzipiert. Leicht, robust und leicht biegbar für eine einfache und schnelle Montage. Der Schlauch 387 ist gemäß den Spezifikationen der Norm ISO 18752 entworfen, gebaut und getestet. Der Schlauch 387 übertrifft die Spezifikationen der Norm ISO 18752 sogar. Die Größen variieren von ¼” bis 2” im Durchmesser mit verschiedenen Abdeckungsoptionen für verschiedene Märkte.

Märkte:
• Transportwesen
• Militär
• Bauindustrie
• Landwirtschaft
• Grundstückspflege und Gebäudeinstandhaltung
• Abfälle und Reststoffe
• Fördertechnik
• Forstwirtschaft
• Eisenbahn
• Versorgungstechnik
• Hebe- und Arbeitsbühnen
• Werkzeugmaschinen

Merkmale/Vorteile:
• Optionen Standard oder ToughCover zur Verhinderung von Abrieb
• Halber SAE-Biegeradius für einfache Installation und niedrige Biegekraft
• 30 % geringerer Außendurchmesser nach Fläche im Vergleich zum SAE-Spiralschlauch
• Konstanter Arbeitsdruck von 3.000 psi in allen Größen
• Leichter als der Standard-SAE-Spiralschlauch

Anwendungen:
• Hydraulikflüssigkeiten und Schmieröle auf Petroleumbasis

Kompatible Verschraubungen:
• Verschraubungen Produktserie 43
• Verschraubungen Produktserie 77


Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687583