Pompe mobili per montaggio su PTO - Serie T6G, T67G, T6ZC | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Pompe mobili per montaggio su PTO - Serie T6G, T67G, T6ZC

Pompe mobili per montaggio su PTO - Serie T6G, T67G, T6ZC

Le pompe idrauliche delle Serie T6G, T67G & T6ZC sono progettate in modo specifico per il montaggio sulla presa di forza (PTO).

Specifiche tecniche

  • Tipo di pompa: Vane, Fixed
  • Configurazione: Single, Double
  • Cilindrata: 5.8 to 100 cm3/rev, 0.4 to 6 inch3/rev
  • Pressione d'esercizio: up to 300 bar depending on Size., up to 4351 psi
  • Portata: 11.6 to 200 L/min @2000 Rpm, 3 to 53 gal/min @2000 Rpm
  • Velocità d'esercizio: 300 to 3000 RPM
  • Temperatura minima fluido: See Catalogue
  • Temperatura massima fluido: See Catalogue
  • Temperatura d'esercizio: See Catalogue
  • Peso: 18 kg
  • Velocità nominale: 2500 to 3000 RPM
  • Dimensioni attacco: 1-1/2 inch Suction port, 1 inch Pressure port
  • Pressione di uscita intermittente attacco 1: 210 to 300 bar
  • Pressione di uscita continua attacco 1: 160 to 275 bar
  • Pressione di uscita intermittente attacco 2: 210 to 275 bar
  • Pressione di uscita continua attacco 2: 160 to 240 bar
  • Marchio: Denison
  • Altezza: 135 mm
  • Lunghezza: 270.0 mm
  • Larghezza: 118.0 mm
  • Opzioni aggiuntive: Viton Seals
  • Materiale di tenuta: Buna-N
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Le pompe idrauliche Serie T6G, T67G e T6ZC di Parker offrono una maggiore longevità grazie al cuscinetto rinforzato combinato al robusto design a palette. La capacità di alta pressione fino a 300 bar, nell'involucro di dimensioni ridotte, riduce i costi di installazione e offre una durata estesa a una pressione ridotta.

Mercati:
• Protezione ambientale
• Settore mobile

Caratteristiche/vantaggi:
• Consumo di energia: l'elevata efficienza meccanica e volumetrica, tipicamente pari al 94%, riduce la generazione di calore e consente
di raggiungere regimi fino a 400 giri/min a piena pressione.
Livello di rumorosità - La gamma di regimi variabili da 400 a 3600 giri/min, combinata con la grande
cilindrata delle cartucce, permette di ottimizzare il funzionamento per conseguire un livello di rumore ridotto a fronte della taglia più contenuta.
• Durata - Il concetto di paletta a tenuta a doppio labbro aumenta la resistenza alla contaminazione di particelle. La bassa oscillazione di pressione (± 2 bar) riduce il rumore della tubazione e protegge gli altri componenti nel circuito.
• Vantaggio nell’installazione - L'orientamento delle porte consente un'installazione personalizzata ed è ideale per spazi limitati. Uno stesso corpo per tutte le cilindrate semplifica notevolmente l'installazione.

Applicazioni:
• Macchine di raccolta rifiuti
• Motrici
• Gru

Ulteriori specifiche tecniche:
• Vantaggio competitivo - Il nostro rapporto coppia/peso è sopra al limite imposto dalla maggior parte dei produttori di PTO per autocarri.

Documenti correlati

×
Prodotti

E08824
687925