Pompa a palette mobili - Serie T6*M | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Pompa a palette mobili - Serie T6*M

Pompa a palette mobili - Serie T6*M

Le pompe idrauliche a palette riducono la dimens. e il costo di attuatori, valvole e linee, e prolungano la vita di esercizio, supportate da press. nomin. fino a 275 bar. Le pompe idrauliche a palette T6*M sono ottimizzate per le applicazioni mobili.

Specifiche tecniche

  • Tipo di pompa: Double, Single, Triple, Double, Single, Triple
  • Dimensioni flangia: SAE B 2 bulloni, SAE C 2 bulloni, ISO 4 bulloni - 250 B4 HW, 2-Bolt SAE C, 4-Bolt ISO to 250 B4 HW
  • Pressione di uscita intermittente attacco 1: Da 90 a 300 bar
  • Pressione di uscita continua attacco 1: Da 75 a 250 bar
  • Pressione di uscita intermittente attacco 2: Da 210 a 300 bar
  • Pressione di uscita continua attacco 2: Da 160 a 250 bar
  • Pressione di uscita intermittente attacco 3: Da 210 a 275 bar
  • Pressione di uscita continua attacco 3: Da 160 a 240 bar
  • Velocità nominale: Da 2000 a 2800 RPM
  • Marchio: Denison
  • Cilindrata: 10 to 268.7 cm3/rev, 0.6 to 16 inch3/rev
  • Portata: 20 to 537 L/min @2000 Rpm, 5 to 142 gal/min @2000 Rpm
  • Pressione d'esercizio: up to 275 bar depending on Size., up to 3900 psi depending on Size.
  • Velocità d'esercizio: 400 to 2800 RPM
  • Temperatura d'esercizio: See Catalogue
  • Temperatura massima fluido: See Catalogue
  • Temperatura minima fluido: See Catalogue
  • Peso: 16 to 43 kg
  • Larghezza: 175 to 213 mm
  • Altezza: 135 to 188 mm
  • Lunghezza: 233 to 316 mm
  • Dimensioni attacco: 1-1/2 to 3 inch Suction port, 1 to 1-1/2 inch Pressure port
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Il design ad alta pressione riduce i costi di installazione e offre una durata estesa a una pressione ridotta. La combinazione di cartucce diverse in pompe doppie e triple consente una portata ridotta ad alta pressione e una portata elevata a pressione più bassa. Questo è un modo intelligente per ottimizzare il design del circuito. Inoltre, la pompa consente una modifica del ciclo di pressione rapida con una ripetibilità della portata molto precisa.

Mercati:
• Settore mobile
• Agricoltura
• Settore navale
• Settore militare

Caratteristiche/vantaggi:
• Consumo di energia ridotto: la generazione di calore ridotta e le velocità inferiori a 400 giri al minuto a piena pressione sono supportate da un'elevata efficienza meccanica e volumetrica, tipicamente del 94%.
• Livello di rumorosità ridotto: la serie T6*M è progettata per raggiungere il livello di rumorosità più basso nella dimensione più piccola, supportata dalla sua ampia gamma di velocità, combinate con portate della cartuccia di grandi dimensioni.
• Maggiore durata: l'approccio con doppio labbro collaudato di Parker aumenta la resistenza alla contaminazione di particelle. La bassa pressione ripple di ± 2 bar riduce la rumorosità e aumenta la protezione degli altri componenti nel circuito.
• Installazione semplice: l'orientamento della porta della pompa a palette garantisce un'installazione personalizzata semplice ed è la soluzione ideale in condizioni di accesso limitato. Inoltre, il design di installazione è estremamente semplice poiché lo stesso corpo è usato per tutte le portate.

Applicazioni:
• Macchine raccolta rifiuti
• Autoribaltabili
• Sterzo

Documenti correlati

×
Prodotti

E08824
687925