チェルシー221シリーズのパワーテークオフ(PTO)は、チェルシーPTO技術がビジネスにおいて最高である理由のもう一つの例です。この経済的な主力商品は、鋳鉄製のハウジングと出力軸にテーパ付きの円錐部があり、高いトルク定格(250Lbs-ft)と長寿命を実現しています。スペース節約のエアシフトカバーは、トラックの下に最大クリアランスを提供します。221は、より大きな耐荷重能力のためにニードルベアリングの代わりに強いテーパ出力ベアリングを備えています。221シリーズのPTOには、チェルシーの360°回転可能なフランジを含む26の出力オプションがあります。3つの内部速度比と11のシフトオプション、PTOに潤滑油を供給するのに問題があるトランスミッションのための自己潤滑油オプションが、この多用途PTOに一つになっています。
マーケット:
•空中
•職業および自治体の設備
•その他のモバイル
特長/利点:
•低速、高負荷用途
•標準ハウジングまたは特別な薄型ハウジング
•スプライン部のフレッチングや腐食を低減するためのグリース可能なポンプシャフト
•2年間の保証
用途:
•牽引と回復
•ダンプトラック
•空中