メカニカルシフト6ボルトパワーテイクオフ (PTO) - 660シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
メカニカルシフト6ボルトパワーテイクオフ (PTO) - 660シリーズ

メカニカルシフト6ボルトパワーテイクオフ (PTO) - 660シリーズ

Chelsea 660シリーズパワーテイクオフ(PTO)は最も一般的な手動6ボルトトランスミッションに適合し、中作業から重作業用途の強固なPTOオプションです。

技術仕様

  • 出力の種類: SAE A Pump Flange, SAE B Pump Flange, ISO 7652 Pump Flange, Driveline
  • 断続トルク: 301-400 lb-ft, 501+ Nm, 375 (実際のトルクレートは用途のページを参照) lb-ft, 508 (実際のトルクレートは用途のページを参照) Nm
  • 連続オペレーション: Yes with 30% de-rating
  • シフトの種類: ワイヤー/ケーブル, 機械的
  • Transmission Manufacturer: Eaton/Fuller, Volvo/Mack, Other
  • 出力電力: 56+ HP, 51+ kW
  • 潤滑剤: P = Pressure Lube, X = No Pressure Lube
  • 出力シャフトの種類: 1-1/4" 円形, SAE A (5/8" - 9T) Pump Spline, 3/4" - 11T Pump Spline, DIN 5462 Pump Spline, 1410 Companion Flange,, SAE BB (1" - 15T) Pump Spline, SAE B (7/8" - 13T) Pump Spline, SAE C (1-1/4" - 14T) Pump Spline
  • マウントの種類: 6ボルト
  • 軸動力: 500 RPM:36、1000 RPM:71、1500 RPM:107 HP, 71 HP (1000 RPM), 107 HP (1500 RPM), 500 RPM:27、1000 RPM:53、1500 RPM:80 kW, 53 kW (1000 RPM), 180 kW (1500 RPM)
  • 重量: 28.2 lb, 12.8 kg

製品の詳細な説明

Chelsea 660シリーズパワーテイクオフ(PTO)は、出力シャフトの鋳鉄ハウジングとテーパーコーンベアリングを特徴とし、高トルク定格(375 lbs-ft)と長期稼働寿命を実現する経済的な主力製品です。660は、当社の442シリーズPTOよりも大きなトルクを必要とする用途に最適です。省スペース空気シフトカバーは、トラックの下に最大クリアランスを提供します。660は、ニードルベアリングの代わりに、出力シャフトに丈夫なテーパーベアリングを備えているため、耐荷重が向上します。最適なポンプ装備のためのChelseaの一般的な360°回転フランジを含む26種類の出力オプション、4種類の内部速度比及び10種類のシフトオプションが多用途PTOを実現しています。
マーケット:
・ 航空
・建築機材
・ その他のモバイル
・ 職業訓練と自治体機器
特徴/利点:
・ 高トルク用ワンピースギア
・ 鋳鉄製ベアリングキャップ
・ 給脂可能なシャフトオプション
・2年保証
用途:
・ 送風機と製品ポンプ
・ 高所作業装置
・ サービストラック
・ ダンプカーとトレイラー
・ 氷雪除去

関連文書

×

687365
234075