メカニカルシフト6ボルトパワーテイクオフ (PTO) - 442シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
メカニカルシフト6ボルトパワーテイクオフ (PTO) - 442シリーズ

メカニカルシフト6ボルトパワーテイクオフ (PTO) - 442シリーズ

Chelsea442シリーズPTOは、現在のすべての6ボルトトランスミッション用途に対応するように設計されています。クラス最高のトルク定格と最長の耐用年数を実現します。

技術仕様

  • 断続トルク: 201-300 lb-ft, 301-400 Nm, 250 (実際のトルクレートは用途のページを参照) lb-ft, 339 (実際のトルクレートは用途のページを参照) Nm
  • 出力電力: 46-55 HP, 31-40 kW
  • シフトの種類: ワイヤー/ケーブル, 機械的
  • マウントの種類: 6ボルト
  • 製品シリーズ: 442
  • 出力シャフトの種類: キー付き1-1/4" 円形
  • 軸動力: 500 RPM:24、1000 RPM:48 HP, 48 HP (1000 RPM), 500 RPM:18、1000 RPM:36 kW, 36 kW (1000 RPM)
  • 連続トルク: De-Rate Torque Rating 30% Nm (Check Application Pages for Actual Torque Ratings)
  • 重量: 21 lb, 9.5 kg
  • 潤滑剤: P = Pressure Lube, X = No Pressure Lube

製品の詳細な説明

Chelsea442シリーズパワーテイクオフ(PTO)は、ChelseaのPTO技術がビジネスにおいて最高である一つの例です。この経済的な機械は出力軸に鋳鉄製の筐体とテーパ付きのコーンベアリングを備えることにより、堅牢なトルク定格と長寿命を可能にしています。信頼性が重要な小中規模の用途に最適です。Chelseaの人気の360°回転可能なフランジ、11種類の内部速度比、10種類のシフトオプションを含む36の出力オプションにより、このPTOを多用途にしています。442は、牽引用トラック、サービス用トラック、ダンプトラック、小型航空トラックに最適です。 65年以上のChelseaのPTO技術を活用して、パフォーマンスを向上させコストを削減します。

市場:
•航空
•火災・救助
•建設機械
•林業機器
•職業および自治体の設備

特長/利点:
•長寿命の鋳鉄製筐体
•ロープロファイルシフトカバー
•除去を向上させる回転可能な出力フランジ
•長寿命のグリース入り出力シャフト
•2年間の保証

用途:
•雪氷トラック
•サービストラック
•ダンプトラック
•牽引・回収トラック

関連文書

×

687365
234075