アキュムレーターラック | パーカーハネフィン

アキュムレーターラック | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

アキュムレーターラック

完全な柔軟性がParker製油圧アキュムレーターラックの基調です。ユーザーの特定のニーズに合わせてカスタマイズされた設計を提供します。

技術仕様

  • 建設材料: カーボン又はステンレス鋼, Stainless Steel
  • サイズ: 顧客要件により設置

製品の詳細な説明

Parkerは、油圧アキュムレーターとガスバックアップボンベをラックに位置付け、配管マニホールドとバルブを接続することを希望する顧客に追加サービスを提供できます。油圧アキュムレータラックは顧客の要件に応じて負荷試験を行い、塗装し、フラッシングすることができます。Parker技術チームは高度な経験を有し、専任チームメンバーがこのサービスを担当しますので、顧客の貴重な時間と資源を節約することができます。
マーケット:
・工業
・エネルギー
・加工
・石油およびガス
・再生可能エネルギー
・海上
特徴/利点:
・ 技術サポート – 当社の経験豊富な技術チームが顧客のシステム/用途のために最も効果的で効率的な製品を開発するお手伝いをします。大部分のアキュムレーターラック(アキュムレーターステーションとも呼ばれる)は顧客の要件に応じてカスタムメイドされます。
・ 適応性 – 多様な環境条件及び最高最低温度に適合する金属及びエラストマー構成部品のため材料の選択肢を提供します。
・ 国際設計コードと規制
・ 利便性 – 当社のチームはスペースに適合するアキュムレーター ラック(アキュムレーターステーションとも呼ばれる)を設計することができます。
用途:
・ バルブ作動
・ 坑口BOP
・ バックアップエネルギー供給
・油圧プレス
・風力
・水力発電装置
・潤滑システム
・発電
・ エネルギー送配電
・ 試験装置
・ エンターテインメント自動化
・ 鋳造
・ 樹脂プレス
・車両組立施設
・ 工作機械
ユニークな用途及び厳しい環境には、様々な設計、材料及びコーティングを提供することができます。
詳細については、当社のアキュムレーターカタログをダウンロードするか、最寄りのParker販売店にお問い合わせください。
以前のブランド名はOiltech、Olaer及びFawcett Christie油圧機構。

関連文書

×
製品

687365
687940