EHV パーカー社のブラダー アキュムレーターは、加圧下でのエネルギー貯蔵のための信頼性が高く効率の良いソリューションをご提供します。当社はアプリケーションのデータベース、CAD/CAM、有限要素解析、信頼性に関する研究、シミュレーション等々の包括的なツールとリソースを有しており、それらを活用してアキュムレーターの構造と性能を最適化しました。パーカー オレアのブラッダー アキュムレーターは35以上の国々でご使用いただけ(欧州向けのすべての油圧アキュムレーターはCE マークを取得済み)、広範な国際的規格及び業界規格に適合しています。
EHV シリーズ ブラダー アキュムレーターは、標準でO-リングシールの液体ポートと7/8" UNF ガス接続ポートを装備していますが、それ以外のオプションもございます。
当社では過酷な製品試験と継続的な製品開発をしており、それらが当社の油圧アキュムレーターの最適効率での稼働と、また厳しい環境下における性能発揮をより確かなものにしています。パーカー社のアキュムレーターにはセーフティーブロック、バーストディスク、パーマネントチャージングセット等のアクセサリーを準備し、どのような油圧システムにもアキュムレーターを安全に組み付け・操作をしていただけます。
パーカー オレアが開発した非常に高度なシミュレーションソフトェアをご使用いただきますと、油圧アキュムレーターのサイジングに関して最適な助言を得ることができます。アキュムレーターのサイジングソフトウェアは、プロダクト サポート タブからダウンロードしてください。
市場:
• 一般産業
• 防衛産業
• 再生可能エネルギー
• 海洋
• 鉱業
• 可動装置
• 石油とガス
• 加工
• 鉄道
特徴/利点:
• 広範な国際的規格及び業界規格に適合しています。(PED 2014/68/EU, EN 14359, ATEX, ASME VIII div 1, SELO, CRN, AS1210, NR13, CUTR, DNV, BV Marine, ABS 及び GL)
• 過酷な製品試験と継続的な製品開発を実施しています。
• 材料と継手の幅広い選択肢を準備し、どのような油圧システムにも適合します。
• パーカー オレアは豊富な製品知識と経験をお客様に提供し、優れた技術サポートとカスタマーサービスの提供をお届けします。
用途:
• 油圧ユニット
• 船舶用クレーン
• 風力タービン
• プラスティック用プレス機
• 工具製造機
• 建設/可動装置 車両
• 工作機械
機能:
油圧アキュムレーターは、油圧回路を最適効率で操作するためにはなくてはならない構成要素です。アキュムレーターを使用しますと、以下のことが可能になります。
• エネルギー貯蔵:損失なくエネルギーを貯蔵することができ、必要に応じてエネルギーの再分配が可能です。その結果、設備電力を低減します。
• 圧力補償:ポンプや他の構成要素で発生する圧力スパイクを吸収し、油圧回路の圧力と流量を制御します。
• 体積制御:油圧閉回路の温度変化によって生じる流体の体積変動を吸収し、定格圧力を維持します。
• 緊急時のエネルギー貯蔵:主要エネルギー源に障害が発生した場合には、アキュムレーターは一回分の操作あるいは一回分の油圧サイクルを完了させるに十分なエネルギーを供給することができます。
• 油圧スプリング/ショックアブソーバー:ブラダー アキュムレーターはガススプリングとして機能し、昇降車両(例:フォークリフトトラック)の油圧システムの衝撃や振動を抑え、ガススプリング上の荷物に対してサスペンションを維持します。
本製品に含まれるスペアパーツのナンバーリストは全てのスペアパーツを網羅してははおりませんので、詳細につきましてはEHV ブラッダー アキュムレーターのカタログをダウンロードしていただくか、あるいはお近くのパーカー社の代理店にお問い合わせください。
本製品は従来、 オレア ブランドで販売されていた製品です。