予備部品 - ブラダーキット - (ヨーロッパ) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

公称容量 (l)

ステム O.D. (mm)

バルブサイズ (Inch)

耐薬品性

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
予備部品 - ブラダーキット - (ヨーロッパ)

予備部品 - ブラダーキット - (ヨーロッパ)

アキュムレータ再生用の本物のパーカーブラダーキットが豊富にあります。

技術仕様

  • 製品の種類: EHV, EHV /IHV, UK Series (0.2-54L, 207-420 bar), KIT EHV 1-350 DIA22 VALVE C, KIT EHV 2.5-350 DIA22 VALVE C, KIT EHV 4-350 DIA22 VALVE B, KIT EHV 4-350 DIA22 VALVE C, KIT EHV 6-350 DIA 22 VALVE C, KIT EHV 10-350 DIA22 VALVE C, KIT EHV 10-330 DIA22 VALVE A, KIT EHV 10-330 DIA22 VALVE B, KIT EHV 20-330 D
  • ボディ材: Carbon Steel
  • 用途: Industrial

製品の詳細な説明

本物のParker Olaerブラダーキットは、長寿命で信頼性の高い交換部品を含んでいます。

Parkerブラダーキットは、Parkerのアキュムレータだけでなく、他のサプライヤーのアキュムレータのブラダーを交換するために使用できます。

市場:
• インダストリアル
• 再生可能エネルギー
• マリン

特長/利点:
• 含まれるもの: ブラダー、押し出し防止リング組み立て、フルードポートシール、バックアップシールリング(モデルによる)、バックアップリング(モデルによる)、Oリングフルードポート、ガスバルブプラグ、ガスバルブ、バルブナット。
• ブラダーキットには多言語ユーザー指示が含まれています。
• 長期保管バッグに入って配送されます
• 本物のParker純正部品
• 他のサプライヤーのアキュムレータの部品を交換するのに適しています。
• 他の材料は要求に応じて利用可能です


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 公称容量 (l) ステム O.D. (mm) バルブサイズ (Inch) 耐薬品性
19029700225 1 22 7/8" 14 UNF integrated (Model C) Standard (25) NBR
19029800225 2.5 22 7/8" 14 UNF integrated (Model C) Standard (25) NBR
19036600225 4 22 7/8" 14 UNF (Model B) Standard (25) NBR
19029900225 4 22 7/8" 14 UNF integrated (Model C) Standard (25) NBR
19030100225 6 22 7/8" 14 UNF integrated (Model C) Standard (25) NBR
19030200225 10 (long) 22 7/8" 14 UNF integrated (Model C) Standard (25) NBR
19028900225 10 22 5/8" 18 UNF (Model A) Standard (25) NBR
19029000225 20 22 5/8" 18 UNF (Model A) Standard (25) NBR
19036000225 20 22 7/8" 14 UNF (Model B) Standard (25) NBR
19029100225 32 22 5/8" 18 UNF (Model A) Standard (25) NBR
19036100225 32 22 7/8" 14 UNF (Model B) Standard (25) NBR
19054100225 50 22 5/8" 18 UNF (Model A) Standard (25) NBR
19040800225 20 50 5/8" 18 UNF (Model A) Standard (25) NBR
19041000225 32 50 5/8" 18 UNF (Model A) Standard (25) NBR
19029200225 50 50 5/8" 18 UNF (Model A) Standard (25) NBR
01100A-00 1 16 1/4" BSP Integrated Standard (25) NBR
0300A-00 2.5 16 1/4" BSP Integrated Standard (25) NBR
0400A-00 4 22 1/4" BSP Standard (25) NBR
1000A-00 10 22 1/4" BSP Standard (25) NBR
2000A-00 20 22 1/4" BSP Standard (25) NBR
3700A-00 37 22 1/4" BSP Standard (25) NBR
5400A-00 54 50 1/4" BSP Standard (25) NBR
190298002XL 2.5 22 7/8" 14 UNF integrated (Model C) Xtra life (XL) NBR
190365002XL 2.5 22 7/8" 14 UNF (Model B) Xtra life (XL) NBR
190289002XL 10 22 5/8" 18 UNF (Model A) Xtra life (XL) NBR
190358002XL 10 22 7/8" 14 UNF (Model B) Xtra life (XL) NBR
190290002XL 20 22 5/8" 18 UNF (Model A) Xtra life (XL) NBR
190360002XL 20 22 7/8" 14 UNF (Model B) Xtra life (XL) NBR
190294002XL 24.5 22 5/8" 18 UNF (Model A) Xtra life (XL) NBR
190363002XL 24.5 22 7/8" 14 UNF (Model B) Xtra life (XL) NBR
190291002XL 32 22 5/8" 18 UNF (Model A) Xtra life (XL) NBR
190361002XL 32 22 7/8" 14 UNF (Model B) Xtra life (XL) NBR
190541002XL 50 22 5/8" 18 UNF (Model A) Xtra life (XL) NBR
190542002XL 50 22 7/8" 14 UNF (Model B) Xtra life (XL) NBR
19029400225 24.5 22 5/8" 18 UNF (Model A) Standard (25) NBR
19036300225 24.5 22 7/8" 14 UNF (Model B) Standard (25) NBR

687365
687940