ピストンアキュムレーター - EHP シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

口径

圧力定格

公称容量 (l)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ピストンアキュムレーター - EHP シリーズ

ピストンアキュムレーター - EHP シリーズ

EHPピストンアキュムレーターはカーボンとステンレス鋼から製造され、PED 2014/68/EUに準拠する幅広いボア寸法で利用可能です。

技術仕様

  • 液体ポート接続: 2 inch SAE - 6000 lb flange face to ISO 6162-2 metric, (SAE J518 code 62)
  • 製品シリーズ: EHP
  • 製品の種類: EHP Piston Accumulators
  • 建設材料: Carbon Steel
  • 最大作動圧力: 250 bar, 350 bar
  • 口径: 200 to 350 mm
  • ポートサイズ: 1/4 inch, BSP Gas Valve (stainless steel)

製品の詳細な説明

EHPピストンアキュムレータはカーボンとステンレス鋼から製造され、幅広いボアサイズと承認が用意されています。工業用途に理想的です(150 & 350 bar/ 80~540mmのボア寸法が標準)。
その他にも、250 bar~3,000 barの高圧力及び最大1350リットルの容量を備えた特注EHPピストンアキュムレータが利用可能です。
Parker Olaerは油圧アキュムレータの寸法推奨を最適化するため非常に洗練されたシミュレーションソフトウエアを開発しました。アキュムレータサイジングソフトウエアは、製品サポートタブからダウンロードできます。
主要市場:
・工業
・モバイル
・再生可能エネルギー
・発電
・石油・ガス
・海上
特徴/利点:
* 標準温度が-15°C~100°Cのピストンアキュムレータは-40°C~150°Cの温度で動作するように製造することもできます。この範囲外の温度は特定の用途に合わせて適合させることができます。
* 幅広い国際認定と素材が利用可能で、ピストンアキュムレータを厳しい環境や強力な用途にも適合させることができます。当社がご提案する生産分野は次の通りです。部品の超音波洗浄、最大4メートル長 x 750mm直径のチューブ洗浄槽。
* Parker製ピストンアキュムレータは特定の基準に従って設計し、製造することができますので、指定される空間制限を満たすことができます。独自の用途や厳しい環境の場合には、異なる設計、素材及びコーティングを提供することができます。要件に合わせて様々な接続ポートを組み込むことができます。
* 専用技術チームは(EN14359、ASME VIII、Selo、NR13、CUTR、DNV GL、ABS及びPD5500にリンクされた)計算プログラムで駆動される最新版の3D SolidWorksとAutodesk Inventorソフトウエアを使用して設計時間を短縮し、顧客向け技術サポートを提供します。
用途:
* 工業工作機械
・鉱業
* ダイカストとプレス機
・再生可能エネルギー
・風力発電
機能:
油圧アキュムレータは油圧回路の最適動作に不可欠な構成部品です。アキュムレータは次のようなことが可能です。
* エネルギー貯蔵:損失なくエネルギーを節約し、必要に応じて配給し、設置容量を削減します。
* 圧力補正:アクチュエータ、ポンプ、外力またはその他の構成部品から圧力スパイクを吸収し、油圧回路の衝撃、圧力及び吐出量を制御します。
* 容量制御:閉油圧回路の温度または高度の変化によって誘発される流体容量の変動を補正し、定格圧力を維持します。
* 緊急時のエネルギー貯蔵:主エネルギー源が故障した場合、これらのアキュムレータは動作を完了し、安全性を確保する、あるいは完全な油圧サイクルを実行するのに十分なエネルギーを供給できます。
* 油圧クッション:ピストンアキュムレータは油圧システムの衝撃、騒音及び振動を抑制するガススプリングとして機能することができます。
一部の部品番号が記載されていますが、詳細情報についてはEHPピストンアキュムレータパンフレットをダウンロードするか、最寄りの販売店にお問い合わせください。
Parkerは、安全ブロック、チャージングセット、ブラケット & クランプ、アダプター & シール及びピストン位置表示器、バーストディスク、ヒューズを含む様々な種類のアキュムレータ付属品とメンテナンス機器を提供しています。
Parker EHP製品の以前の商品名:Olaer、Oiltech及びFawcett Christie

関連文書

×
製品 口径 圧力定格 公称容量 (l)
9098-1002-AFAB-AAP000 100 250 2
9098-1002-AHAB-AAP000 100 250 2
9098-1602-AFAB-AAP000 100 250 4
9098-1602-AHAB-AAP000 100 250 4
9098-1902-AFAB-AAP000 100 250 6
9098-1902-AHAB-AAP000 100 250 6
9098-1904-AHAF-AAP000 140 250 6
9098-1904-AKAF-AAP000 140 250 6
9098-2002-AFAB-AAP000 100 250 8
9098-2002-AHAB-AAP000 100 250 8
9098-2102-AFAB-AAP000 100 250 10
9098-2102-AHAB-AAP000 100 250 10
9098-2104-AHAF-AAP000 140 250 10
9098-2104-AKAF-AAP000 140 250 10
9098-2304-AHAF-AAP000 140 250 15
9098-2304-AKAF-AAP000 140 250 15
9098-2604-AHAF-AAP000 140 250 20
9098-2604-AKAF-AAP000 140 250 20
EHP0100-250-200CSKCDTP 200 250 10
EHP0100-350-200CSKCDTP 200 350 10
EHP0150-250-200CSKCDTP 200 250 15
EHP0150-350-200CSKCDTP 200 350 15
EHP0200-250-200CSKCDTP 200 250 20
EHP0200-350-200CSKCDTP 200 350 20
EHP0250-250-200CSKCDTP 200 250 25
EHP0250-350-200CSKCDTP 200 350 25
EHP0300-250-200CSKCDTP 200 250 30
EHP0300-250-250CSKCDTP 250 250 30
EHP0300-350-200CSKCDTP 200 350 30
EHP0300-350-250CSKCDTP 250 350 30
EHP0400-250-200CSKCDTP 200 250 40
EHP0400-250-250CSKCDTP 250 250 40
EHP0400-350-200CSKCDTP 200 350 40
EHP0400-350-250CSKCDTP 250 350 40
EHP0500-250-200CSKCDTP 200 250 50
EHP0500-250-250CSKCDTP 250 250 50
EHP0500-350-200CSKCDTP 200 350 50
EHP0500-350-250CSKCDTP 250 350 50
EHP0600-250-200CSKCDTP 200 250 60
EHP0600-250-250CSKCDTP 250 250 60
EHP0600-350-200CSKCDTP 200 350 60
EHP0600-350-250CSKCDTP 250 350 60
EHP0700-250-200CSKCDTP 200 250 70
EHP0700-250-250CSKCDTP 250 250 70
EHP0700-350-200CSKCDTP 200 350 70
EHP0700-350-250CSKCDTP 250 350 70
EHP0800-250-200CSKCDTP 200 250 80
EHP0800-250-250CSKCDTP 250 250 80
EHP0800-350-200CSKCDTP 200 350 80
EHP0800-350-250CSKCDTP 250 350 80
EHP0900-250-200CSKCDTP 200 250 90
EHP0900-250-250CSKCDTP 250 250 90
EHP0900-350-200CSKCDTP 200 350 90
EHP0900-350-250CSKCDTP 250 350 90
EHP1000-250-200CSKCDTP 200 250 100
EHP1000-250-250CSKCDTP 250 250 100
EHP1000-250-350CSKCDTP 350 250 100
EHP1000-350-200CSKCDTP 200 350 100
EHP1000-350-250CSKCDTP 250 350 100
EHP1000-350-350CSKCDTP 350 350 100
EHP1100-250-250CSKCDTP 250 250 110
EHP1100-350-250CSKCDTP 250 350 110
EHP1200-250-250CSKCDTP 250 250 250
EHP1200-250-350CSKCDTP 350 250 120
EHP1200-350-250CSKCDTP 250 350 120
EHP1200-350-350CSKCDTP 350 350 120
EHP1300-250-250CSKCDTP 250 250 130
EHP1300-350-250CSKCDTP 250 350 130
EHP1400-250-250CSKCDTP 250 250 140
EHP1400-250-350CSKCDTP 350 250 140
EHP1400-350-250CSKCDTP 250 350 140
EHP1400-350-350CSKCDTP 350 350 140
EHP1500-250-250CSKCDTP 250 250 150
EHP1500-250-350CSKCDTP 350 250 150
EHP1500-350-250CSKCDTP 250 350 150
EHP1500-350-350CSKCDTP 350 350 150
EHP1600-250-250CSKCDTP 250 250 160
EHP1600-250-350CSKCDTP 350 250 160
EHP1600-350-250CSKCDTP 250 350 160
EHP1600-350-350CSKCDTP 350 350 160
EHP1800-250-250CSKCDTP 250 250 180
EHP1800-250-350CSKCDTP 350 250 180
EHP1800-350-250CSKCDTP 250 350 180
EHP1800-350-350CSKCDTP 350 350 180
EHP2000-250-250CSKCDTP 250 250 200
EHP2000-250-350CSKCDTP 350 250 200
EHP2000-350-250CSKCDTP 250 350 200
EHP2000-350-350CSKCDTP 350 350 200
EHP2250-250-350CSKCDTP 350 250 225
EHP2250-350-350CSKCDTP 350 350 225
EHP2500-250-350CSKCDTP 350 250 250
EHP2500-350-350CSKCDTP 350 350 250
EHP2750-250-350CSKCDTP 350 250 275
EHP2750-350-350CSKCDTP 350 350 275
EHP3000-250-350CSKCDTP 350 250 300
EHP3000-350-350CSKCDTP 350 350 300
EHP3250-250-350CSKCDTP 350 250 325
EHP3250-350-350CSKCDTP 350 350 325
EHP3500-250-350CSKCDTP 350 250 350
EHP3500-350-350CSKCDTP 350 350 350
EHP3750-250-350CSKCDTP 350 250 375
EHP3750-350-350CSKCDTP 350 350 375
EHP4000-250-350CSKCDTP 350 250 400
EHP4000-350-350CSKCDTP 350 350 400
EHP4250-250-350CSKCDTP 350 250 425
EHP4250-350-350CSKCDTP 350 350 425
EHP4500-250-350CSKCDTP 350 250 450
EHP4500-350-350CSKCDTP 350 350 450
EHP4750-250-350CSKCDTP 350 250 475
EHP4750-350-350CSKCDTP 350 350 475
EHP5000-250-350CSKCDTP 350 250 500
EHP5000-350-350CSKCDTP 350 350 500

687365
687940