Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
エアーオイルクーラー ストーンアンドダストガードは、ULAC/ULDC/ULHCおよびULOCクーラーを、埃やその他の破片による損傷から保護します。また、冷却フィンの詰まりを防止します。
製品 | 種類 | サイズ |
---|---|---|
5741191 | Dust guard | For all size 004 coolers |
5741201 | Dust guard | For all size 007 coolers |
5741211 | Dust guard | For all size 011 coolers |
5741221 | Dust guard | For all size 016 coolers |
5741231 | Dust guard | For all size 023 coolers |
5741241 | Dust guard | For all size 033 coolers |
5741251 | Dust guard | For all size 044 coolers |
5741261 | Dust guard | For all size 056 and 058 coolers |
5741271 | Dust guard | For all size 076 and 078 coolers |
5741281 | Dust guard | For all size 112 coolers |
5738021 | Stone guard | For all size 016 coolers |
5738041 | Stone guard | For all size 023 coolers |
5738061 | Stone guard | For all size 033 coolers |
5738101 | Stone guard | For all size 058 coolers |