ピストン アキュムレーター - パーカー A シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ピストン アキュムレーター - パーカー A シリーズ

ピストン アキュムレーター - パーカー A シリーズ

ピストンアキュムレーターは油圧エネルギーの貯蔵、ショックの吸収、補助動力、ポンプ流れの補足等を実現します。サイズと圧力のカスタマイズで、特殊なニーズにも対応いたします。

技術仕様

  • 最大作動圧力: 最大20,000 psi, 最大1379 bar
  • ガス量: 最大 11750 cu.in (標準) または 無制限 (特殊) inch3, 最大 193 L (標準 or 無制限 (特殊) L
  • 仕様への対応: ASME, PED (CE), CRN 及び AS1210, PED (CE), CRN, AS1210, 次の認証品も取り扱っております:ABS, DNV, NR-13, CUTR, DOSH, SELO, その他, DNV, NR-13, CUTR, DOSH, SELO Others on request.
  • シールの種類: ニトリル (K シール), エクストリーム シール - モービル (X シール), 水素化ニトリル (H Seal), フッ素エラストマー(E Seal), 低温用ニトリル (Q Seal), EPR (D seal), Extreme Seal - Mobile (X Seal), Hydrogenated Nitrile (H Seal), Fluoroelastomer (E Seal), Low Temp Nitrile (Q Seal), EPR (D seal)
  • ボディ材: 高強度鋼
  • ポートの種類: SAE, BSPP, Flange, NPT, メトリック ISO 6149-1, BSPP, Flange, NPT, Metric ISO 6149-1
  • ポートサイズ: 最大3" inch
  • 修理可能: 修理可能
  • 圧縮比: 無制限
  • 作動温度: -50 ~ 320 °F, -45 ~ 160 °C
  • 最大流量: 最大 3450 gpm (標準) または 無制限 (特殊) gal/min, 最大 13061 gpm (標準) または 無制限 (特殊) L/min
  • 重量: 最大 2108 ポンド (標準) lb, 最大 956 kg (標準) kg
  • 高さ: 最大 200 インチ (標準) inch, 最大 5080 mm (標準) mm
  • 外径: 最大 14.41 インチ (標準) inch, 最大 365.9 mm (標準) mm
  • 口径: 最大 12 インチ (標準) inch, 最大 304.8 mm (標準) mm
  • 追加オプション: 水道, ステンレス製シェル, 安全ヒューズ, 高速ピストン, ピストン センサーとスイッチ, Stainless Steel Shell, Safety Fuses, High Speed Piston, Position Sensors and Switches

製品の詳細な説明

ピストンアキュムレーターの製造における世界のリーディング カンパニーとして、パーカーは大量生産能力と豊富な品揃えの能力を兼ね備えています。これにより我々パーカーは、標準の製品ライン並びに極めてユニークで特注のピストンアキュムレーターを幅広いマーケット及びアプリケーションに対して競争力のある価格で提供することが出来ます。

ピストンアキュムレーターは全ての油圧システムの動作を制御・最適化する手段を提供します。ピストンアキュムレーターは加圧下において油圧エネルギーを蓄え、流体のショックを吸収し、ポンプの脈動と流量変動を抑制することに優れています。ピストンアキュムレーターのシンプルなシリンダー構造が、信頼性のある動作、最効率と長い耐用年数を確かなものにしています。

市場:
• 高所作業機械
• 農業機械
• 建設機械
• 林業器具/林業機械
• 鉱業
• ハイブリッド自動車システム
• 掘削プラットホーム
• 発電/再生可能エネルギー
・マテハン
• 輸送
• 芝刈り機械
• 職業訓練機械と特殊作業車
• 油圧ユニット(HPU)
• 潤滑システム
• 油圧プレス
• 風力
• 水力
• シミュレーター
• プラスティック機械
• ダイキャスト機械
• 射出成形機
• ゴム成形機
• 軌道機械
• 油&ガス

特徴/利点:
• 最高20,000 PSIでの過酷な条件下での使用
• 50種類以上の標準バリエーション/最大口径25 インチ
• 疲労試験で実証済みの構造/口径3〜7インチ
• V-Oリングのピストンシールを標準使用
• 使いやすいねじ込み型構造
• 適応認証 : ASME, DNV, ABS, AS1210, SELO, CRN, NR-13, PED(CE), DOSH
• 標準で5種類のシールオプションを準備しており、様々な流体と温度範囲で使用が可能
• 適応温度範囲 : -50~320℉
• 幅広い範囲でカスタマイズ可能
• 低いガス透過率
• 極めて高い流量
• 無制限の圧縮比
• 別置きのガスボトルを使用可能
• どのような姿勢にもマウント可能
• 故障モードは漸進的で、破局的ではなく予測可能
• センサーを取り付けて動作モニターをすることが可能
• 他のアキュムレーターの方式と比べてメンテナンス頻度が低い

用途:
• 衝撃吸収
• 補助油圧
• 補助流量
• ノイズの減衰
• トランスファーバリア
• 省エネルギー化
• 熱膨張
• 緊急時の動力
• リークの補填

関連文書

×

687365
687492