Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
パーカーのACPシリーズの圧着ピストンは、保証期間中のフィールド故障率を低減し、フィールドサービスのための外部支出を削減する、より汎用性の高いオプションです。 パーカーの特許取得済みの圧着ピストンアキュムレータのACPシリーズは、極端な気候でも産業用およびモバイル機器に最適です。 設計係数が 4:1 以上で最大 5000 PSI の定格を持つこれらのアキュムレータは、-40ºF/C 以下でテストおよび実証されています。
市場:
- 高所作業装置
• 農業機械
• 建設機械
• 林業機器
• 採掘機器
• ハイブリッド車システム
• マテリアルハンドリング機器
•運輸
• 芝生設備
•職業機器および特殊用途の作業車両
- 油圧パワーユニット(HPU)
- 潤滑システム
• プラスチック機械
• 射出成形装置
• ゴム成形装置
特徴/利点:
• より高い使用圧力定格(3770/4000/5000 PSI)により、必要なサイズが少なく、より多くのアプリケーションに対応
• ピストン設計により、突然のアキュムレータの故障を防ぎ、用途に合わせてカスタマイズされています
- 4つのボアサイズで、より多くの容量と価格オプションをご用意
• 特許取得済みの圧着エンドキャップ接続により、溶接設計と比較して優れた疲労寿命を実現
• 「シュレーダー」 スタイルガスバルブ(業界標準)は既存の充電装置に適合
- 複数の油圧ポートサイズにより、より幅広いフィッティングと取り付けオプションに対応
• 類似製品と比較してガス透過性が低い
- 無制限の圧縮比
- ガス透過率の低下
- 高温/低温耐性
• 高い圧縮比
- 任意の位置に取り付け可能
- 故障モードは段階的で予測可能
- メンテナンスの軽減
アプリケーション:
• 衝撃吸収
- 補助電源
- 補足フロー
- ノイズ減衰
•省エネルギー
• 熱膨張
• 非常用電源
- 漏れ補償
Literature and Reference Materials |
---|
HY10-1660/US SensoNODE for Accumulators brochure |
Crimped Piston Accumulators Catalog – HY10-2200 |
Hydrin® GH 2000 |
Compliance, Certifications & Safety |
---|
Piston Accumulator Safety Information |