エアオイルクーラー温度スイッチ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

閉口温度 (F)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
エアオイルクーラー温度スイッチ

エアオイルクーラー温度スイッチ

正確な温度制御と油圧システムの動作条件を保証するために、Parker温度スイッチを設置する必要があります。 スイッチを使用して、過剰な流体温度を警告することもできます。

技術仕様

  • 切換終了温度: 37.8, 47.2, 60.0, 70.0, 80.0 °C
  • 切換開始温度: 80, 97, 120, 138, 156 °F, 26.7, 36.1, 48.9, 58.9, 68.9 °C
  • 連続定格出力電流: 10 Amps(12 VDC時)
    5 Amps(24 VDC時)
    10 Amps(240 VAC時), 5 A at 24 VDC, 10 A at 240 VAC
  • イングレスプロテクション等級: IP65
  • 電気的コンタクト: ノーマルオープン (NO)
  • 接続の種類: PG09 プラグコネクター

製品の詳細な説明

温度スイッチは、ULAC、ULDC、およびULHCシリーズのエアーオイルクーラーの油温を測定します。 固定設定値に達すると、オンボード接点が閉じて冷却ファンのサイクルやステータスの表示に使用されます。 温度スイッチは、流体温度を調節し、理想的な作業条件を維持することにより、エネルギーを節約し、部品寿命を延ばすことによって、油圧システムの作業条件を改善する。



市場:

•建設

•林業

•マテリアルハンドリング

•農業

•自動車

•船舶&海洋

•オイル&ガス

•再生可能エネルギーと風力エネルギー

•発電


特長/メリット:

•100°F、120°F、140°F、160°F、175°Fの幅広い設定値で使用可能

•正確な流体温度制御が可能

•油圧システム性能の向上

•ULAC、ULDC、ULHCクーラーのオプション



用途:

•リフト装置

•農業機械

•建設機械

•林業機器

•マテリアルハンドリング装置

•芝刈り機

•職業装備および特殊使用作業車両
製品 閉口温度 (F)
ATS-GF-C100 100° F
ATS-GF-C120 117° F
ATS-GF-C140 140° F
ATS-GF-C160 158° F
ATS-GF-C175 176° F

687365
687492