自動計量システム - ChemTec™ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

モーターの種類

ポンプの種類

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
自動計量システム - ChemTec™

自動計量システム - ChemTec™

SciLog® ChemTec™はParker domnick hunterの自動計測システムです。

技術仕様

  • ブランド: Parker
  • 事業部: Bioscience and Water Filtration Division
  • 業種: Biopharmaceuticals, Pharmaceuticals
  • 用途: Metering
  • テクノロジー: Process Control
  • 製品の種類: Automated Laboratory System
  • 製品シリーズ: ChemTec
  • プログラミングモード: Mass Flow, Volume Flow, Diafiltration, pH, Manual Mode
  • 精度: < 0.5 % error
  • 高さ: 216 mm, 8.5 inch
  • 奥行き: 279 mm, 11 inch
  • 幅: 146 mm, 5.75 inch
  • 重量: 14 lb, 6.4 kg

製品の詳細な説明

・SciLog® ChemTec™はバイオリアクターのフィードスケジューリング、化学的測定、pH調整、溶液重量維持及び分取クロマトグラフィーの容積制御または重力制御に使用することができる自動精密軽量ポンプシステムです。
・ChemTec™システムは0.5%未満の誤差で分配精度を実現することができる蠕動、ピストンまたは磁気ギアポンプヘッドが利用可能です。
・ChemTec™システムは自動ドキュメンテーションおよびアラーム/ポンプ停止設定があり、ユーザーはシステムの稼働中に別のタスクに集中することができます。プログラマブルエンドポイントは、アプリケーションターゲットエンドポイントに達すると、あるいは実行がコマンドを停止すると、システムの動作を停止させます。
・ChemTec™は、透析濾過を制御するため、あるいはバイオリアクターの供給を重力制御するために使用することができるバランスに保存された溶液の重量を監視し、維持することができます。
・SciDoc™ソフトウエアまたはプリンタと一緒に販売される場合、ドキュメンテーション機能は10のリアルタイムパラメーターを含みます。
・ChemTec™はほとんどのバランスと互換性があります。

関連文書

×
製品 モーターの種類 ポンプの種類
200-CHEM-1021 8 RPM Thin Wall Masterflex
200-CHEM-1022 8 RPM Thick Wall Masterflex
200-CHEM-1081 8 RPM 1081 Pump Head
200-CHEM-1082 8 RPM 1082 Pump Head
200-CHEM-1121 160 RPM Thin Wall Masterflex
200-CHEM-1122 160 RPM Thick Wall Masterflex
200-CHEM-1181 160 RPM 1081 Pump Head
200-CHEM-1182 160 RPM 1082 Pump Head
200-CHEM-1334 3400 RPM MAG 040 Micro Pump
200-CHEM-1335 3400 RPM MAG 200 Micro Pump
200-CHEM-1336 3400 RPM MAG 201 Micro Pump
200-CHEM-1342 3400 RPM 1CKC FMI RH
200-CHEM-1621 600 RPM Thin Wall Masterflex
200-CHEM-1622 600 RPM Thick Wall Masterflex
200-CHEM-1681 600 RPM 1081 Pump Head
200-CHEM-1682 600 RPM 1082 Pump Head

687365
679945