ParkerのTangential Flow Filtration (TFF) システムの設計および構築における長年の業界経験により、設計および構築プロセスを合理化し、競合他社の標準製品と同じリードタイムで構成されたシステムを提供することが可能になりました。モジュラーシステムデザインを使用することで、コンポーネントはプロセス仕様に合わせて簡単に切り替えることができます。各コンポーネントは独立して検証され、標準業界オートメーション実践(S88)を使用して統合されます。SciLog TFFシステムは、標準の低流量、中流量、および高流量フォーマットで、市販のオフ・ザ・シェルフシステムとしても利用可能です。
特長と利点
• フォーマットに応じて、0.2-85 L/分の流量で処理可能
• 最大作動圧力は60 PSIまで
• 超濾過(3kD-750kD)および微濾過(750 kD- 0.2μm)アプリケーションに適しています
• 標準でダイアフィルトレーション機能付き
• 離散ステップまたはバッチモードでのプロセスのレシピベース制御
• 直感的なグラフィカルインターフェイス付きタッチスクリーンHMI
• 完全にプログラム可能なアラームとインターロック
• 21CFR Part 11 対応
• DCS/SCADAシステムへの簡単な統合
• 秤およびミキサーへの直接接続またはDCS経由での統合
• ローカルまたはアクティブディレクトリ経由でのユーザーアクセスレベル制御
• バッチフェッド濃縮モードを使用してリテンテート容器のサイズを最小限に抑える
• ホールドアップを最小限に抑えるために、システムとマニホールドを連携して設計
• 市場で最小のフットプリント
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます