自動TFFシステム - PureTec® | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

モーターの種類

ポンプの種類

アクセサリ込み

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
自動TFFシステム - PureTec®

自動TFFシステム - PureTec®

PureTec®は、リアルタイムデータ収集、自動圧力制御及び簡単な技術移転のための測定可能パラメータを備えた完全なTFF開発システムです。

技術仕様

  • ブランド: SciLog
  • 事業部: Bioscience and Water Filtration Division
  • 業種: ライフサイエンス, Pharmaceuticals
  • 用途: TFF
  • テクノロジー: Filtration, Process Control
  • 製品の種類: Automated Laboratory System
  • 製品シリーズ: PureTec
  • 流量: up to 2000 ml/min
  • 作動圧力: 25 psi (continuous), 45 psi (max.)
  • 高さ: 216 mm, 8.5 inch
  • 奥行き: 279 mm, 11 inch
  • 幅: 146 mm, 5.75 inch
  • 重量: 14 lb, 6.4 kg
  • アクセサリ込み: 3 SciPres Sensors, 8.1 kg Balance, 500 ml Vessel With Magnetic Stirrer, Start-Up Kit Including Tubing and Fittings

製品の詳細な説明

PureTec®は、リアルタイムデータ収集、自動圧力制御及び簡単な技術移転のための測定可能パラメーターを備えた完全なTFF開発システムです。
詳細な説明:
・SciLog® PureTec®は、膜透過圧力(TMP)またはクロスフロー吐出量を自動的にモニターし、調整し、製品歩留まりを最適化する接線フローろ過(TFF)タンパク質浄化システムです。
・ PureTec®システムは、たんぱく質の浄化、濃縮、透析濾過及び回収と浄化に使用され、用途に適したポンプヘッドとモーター速度の選択肢で利用することができ、最大2,000 ml/minまでの吐出量を提供します。
・PureTec®システムは、3つのSciPres®圧力センサー、8.1 kgの天秤、500 mLの容器と磁気ミキサー及び、バイオプロセスの必要性に合わせた管と継手を含むスタートアップキットのセットが付属しています。
・PureTec® TFFシステムは、自動記録及びアラーム/ポンプ停止設定を備えていますので、ユーザーはシステムの稼働中に他の作業に集中することができます。プログラム可能なエンドポイントは、透析濾過またはユーザー定義濃度に達するとシステムが作業を停止することを保証します。
・PureTec®システムのポンプ速度または圧力モードは、稼働中に、ポンプの動作を停止することなく増減することができます。
・SciDoc™ソフトウエアまたはプリンターと一緒に販売される場合、記録機能は17のリアルタイムパラメーターを含みます。
・大型自動TFFシステムと同じソフトウエアを使用しますので、工程のスケールアップが容易になります。
用途
・接線フローろ過

関連文書

×
製品 モーターの種類 ポンプの種類 アクセサリ込み
200-PURE-5081 8 RPM SciLog 1081 Pump Head Start-Up Kit Including Tubing and Fittings
200-PURE-5082 8 RPM SciLog 1082 Pump Head Start-Up Kit Including Tubing and Fittings
200-PURE-5181 160 RPM SciLog 1081 Pump Head Start-Up Kit Including Tubing and Fittings
200-PURE-5182 160 RPM SciLog 1082 Pump Head Start-Up Kit Including Tubing and Fittings
200-PURE-5681 600 RPM SciLog 1081 Pump Head Start-Up Kit Including Tubing and Fittings
200-PURE-5682 600 RPM SciLog 1082 Pump Head Start-Up Kit Including Tubing and Fittings
200-PURE-6081 8 RPM SciLog 1081 Pump Head 500 ml Vessel With Magnetic Stirrer
200-PURE-6082 8 RPM SciLog 1082 Pump Head 500 ml Vessel With Magnetic Stirrer
200-PURE-6181 160 RPM SciLog 1081 Pump Head 500 ml Vessel With Magnetic Stirrer
200-PURE-6182 160 RPM SciLog 1082 Pump Head 500 ml Vessel With Magnetic Stirrer
200-PURE-6681 600 RPM SciLog 1081 Pump Head 500 ml Vessel With Magnetic Stirrer
200-PURE-6682 600 RPM SciLog 1082 Pump Head 500 ml Vessel With Magnetic Stirrer
200-PURE-7081 8 RPM SciLog 1081 Pump Head Scale
200-PURE-7082 8 RPM SciLog 1082 Pump Head Scale
200-PURE-7181 160 RPM SciLog 1081 Pump Head Scale
200-PURE-7182 160 RPM SciLog 1082 Pump Head Scale
200-PURE-7681 600 RPM SciLog 1081 Pump Head Scale
200-PURE-7682 600 RPM SciLog 1082 Pump Head Scale

687365
679945