完全自動GMPバイオプロセスシステム - SciLog TFFスタンダード | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
完全自動GMPバイオプロセスシステム - SciLog TFFスタンダード

完全自動GMPバイオプロセスシステム - SciLog TFFスタンダード

SciLog TFF Standardは自動の横流ろ過システムです。

技術仕様

  • 事業部: Bioscience and Water Filtration Division
  • ブランド: SciLog
  • 業種: Pharmaceuticals, Biopharmaceuticals
  • 用途: Tangential Flow Filtration
  • テクノロジー: Filtration, Process Control
  • 製品の種類: Automated Single-Use System
  • 製品シリーズ: SciLog TFF
  • サイズ: 30" L (76.2 cm) x 48.5" W (123.19 cm) : LOW/MEDIUM, 30" L (76.2 cm) x 58.5" W (148.59 cm) : HIGH
  • 電源電圧: 208 VAC 1P US, 208 VAC 3P US, 240 VAC 1P EU, 480 VAC 3P US
  • 流量: 0.2 to 85 L/min (see system options for specific ranges)
  • 弁装置数: 3 Automated Inlets, 2 Automated Outlets (1x recirculation + 1x final product)
  • センサーの種類: SciCon® II Conductivity Sensor x2, SciPres® II Pressure Sensor x3
  • ソフトウェア: SciSoft, DeltaV, Wonderware, Siemens S7
  • コミュニケーションインターフェース: DCS/SCADA
  • Turn Over Package: Operations Manual, Major Component List, Major Component and Instrument Datasheets, Piping and Instrumentation Diagram, Material and Calibration Certificates, General Arrangement Drawing, System Drawings (As Built), Electrical Schematic (or design document), Control System Enclosure Drawings, Control System Schematics (As Built), Control System Cabinet General Layout, Control System Terminal Block Layout, Material and Calibration Certificates for all fluid contact surfaces, etc., Blank and executed copies of purchased qualification documents such as FAT, SAT
  • 仕様への対応: 21 CFR Part 11 Ready

製品の詳細な説明

Parkerの業界経験年数により、接線流ろ過システムの設計と構築において、設計と構築のプロセスを合理化することができました。これにより、Parkerは競合他社よりも迅速に市販のシステムを提供できます。Parkerには、0.25 L/分から85 L/分の供給流量に対応可能な標準TFFシステムが3つあり、ペリスタルティックポンプまたはダイアフラム供給ポンプのいずれかを使用します。システムと連動してマニホールドを設計することで、ホールドアップボリュームを最小限に抑え、収率を最大化しました。SciLog TFFは、シングルユースまたは再利用可能な形式で、どのブランドの中空繊維またはカセットも利用できます。

特長と利点
• フォーマットに応じて、0.2-85 L/分の流量で処理可能
• 最大作動圧力60 PSI
• 超濾過(3kD-750kD)および微濾過(750 kD- 0.2um)アプリケーションに適しており、標準で透析機能を備えています
• レシピベースのプロセス制御を、個別ステップまたはバッチモードのいずれかで行えます
• 直感的なグラフィカルインターフェースを備えたタッチスクリーンHMI
• 完全にプログラム可能なアラームとインターロック
• 21CFRパート11準備完了
• DCS/SCADAシステムへの簡単な統合
• スケールやミキサーへの直接接続、またはDSC経由での統合
• ローカルまたはアクティブディレクトリ経由でのユーザーアクセスレベル制御
• バッチ供給濃縮モードを使用して、滞留容器のサイズを最小限に抑えます
• 市場で最小のフットプリント


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品

687365
679945