Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
完全なトレーサビリティと簡単なデータ収集のために事前にプログラムされ、一意IDでバーコード化されています。校正データと識別データは、センサーチップに保存されます。
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| [FAQ]-USP<665> Compliance |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| [SUPPORT LIBRARY]-Bioprocessing Knowledge and Resource Centre |
| 製品 | 製品の種類 | 接続の種類 | チューブサイズの範囲 | 最大流量 |
|---|---|---|---|---|
| 080-599PSX-5 | Single-Use Sensor | Luer | ID 0.03" to 0.31" | 1 LPM |
| 080-594PSX-5 | Single-Use Sensor | 3/8" Barb | ID 0.31" to 0.38" | 8 LPM |
| 080-595PSX-5 | Single-Use Sensor | 1/2" Barb | ID 0.50 | 17 LPM |
| 080-596PSX-5 | Single-Use Sensor | 3/4" Tri-Clover (TC) | Tubing with 3/4" TC | 31 LPM |
| 080-597PSX-5 | Single-Use Sensor | 1" Tri-Clover 'Ladish' | Tubing with 1" TC Ladish | 60 LPM |
| 080-590 | ||||
| 080-594PSX-5-G | ||||
| 080-595PSX-5-G | ||||
| 080-596PSX-5-G | ||||
| 080-597PSX-5-G | ||||
| 080-599PSX-5-G |