自動計量システム - ChemTec II | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

チューブサイズ

ポンプの種類

流量

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
自動計量システム - ChemTec II

自動計量システム - ChemTec II

次世代ChemTec IIは、化学・生物学応用のための高精度計量システムです。

技術仕様

  • 用途: Metering
  • 重量: 16.2 lb, 7.43 kg
  • 幅: 9.5 inch, 24.1 cm
  • 高さ: 11.5 inch, 29.2 cm
  • 奥行き: 13.4 inch, 34 cm
  • 仕様への対応: RoHS, REACH, WEEE
  • 電源電圧: 100 to 240 VAC 50/60Hz, 3.15A
  • 圧力定格: 0 to 60 psi (pressure sensor range)

製品の詳細な説明


ChemTec IIは、次世代の高精度計量システムで、容量計測用途に高解像度光学モーターエンコーダを使用するとともに、重量計測用途にはバランスへの接続が可能です。アプリケーションの範囲は、プログラム可能な分配戦略、反応器バイオマスおよびpH維持、アナログ制御、溶液重量維持またはダイアフィルトレーション制御まで広がっています。自動文書化機能とアラーム/ポンプ停止設定により、システムが稼働している間、ユーザーは他のタスクに集中できます。プログラム可能な終点は、インターロックアラームまたはアプリケーション目標終点に達した時にシステムの操作を停止させることを保証します。ChemTec IIは、ペリスタルティックヘッドで提供されます。SciDoc IIソフトウェアまたはプリンターと一緒に販売される場合、文書化機能には10のリアルタイム濾過パラメータが含まれます。



特長と利点

•シンプルなHMI

•抵抗式タッチスクリーン

•簡単なポンプ&バランス設定

•USBレシピのインポート/エクスポート

•携帯可能、手で持ち運び

•積み重ね可能

•統合された圧力と温度

•リモートポンプ制御



アプリケーション

•計量

•ダイアフィルトレーション

•pH制御



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 チューブサイズ ポンプの種類 流量
CHEM2-11 13, 14, 16, 25, 17, 18 1081 Tandem Peristaltic 8 RPM (0.03-24.3 ml/min)
CHEM2-12 15, 24, 35 1082 Tandem Peristaltic 8 RPM (0.5 - 32 ml/min)
CHEM2-21 13, 14, 16, 25, 17, 18 1081 Tandem Peristaltic 160 RPM (0.5 - 554 ml/min)
CHEM2-22 15, 24, 35 1082 Tandem Peristaltic 160 RPM (9.6 - 650 ml/min)
CHEM2-31 13, 14, 16, 25, 17, 18 1081 Tandem Peristaltic 600 RPM (2 - 1515 ml/min)
CHEM2-32 15, 24, 35 1082 Tandem Peristaltic 600 RPM (111 - 2258 ml/min)

687365
679945