呼吸気リフィルホース-526BA/527BA | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

ホース I.D. (inch)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
呼吸気リフィルホース-526BA/527BA

呼吸気リフィルホース-526BA/527BA

パーカーの呼吸気リフィルホースは、使用圧力が6,000 psiと7,000 psiで、CGA G7.1-1グレードE呼吸気基準と消防装置のNFPA 1901要件に準拠しています。

技術仕様

  • 最低作動温度: -40 °C, -40 °F
  • デザイン係数: 4
  • 溶剤: Air, Industrial Gases (Compressed Gas)
  • 仕様への対応: CGA G7.1, Grade E (Breathing Air Standards), NFPA 1901.0
  • 適合継手: CG Series
  • 最大作動圧力: 7000 psi, 48.3 MPa, 483 bar
  • 最高作動温度: 180 °F, 82 °C
  • 内部直径: 3/16 to 1/4 inch, 5 to 6.3 mm
  • 重量: 0.05 to 0.07 lb/ft, 0.07 to 0.11 kg/m
  • ホース内管材: Polyamide (PA)
  • カバー材: Polyurethane
  • ホース補強材: Aramid Fiber
  • 外径: 0.430 inch, 0.520 inch, 10.9 to 13.2 mm
  • 用途: Integrated Containment Fill Stations, Mobile Fill Systems, Portable SCBA Fill
  • 最小曲半径: 1-1/2 to 3 inch, 38 to 51 mm

製品の詳細な説明

パーカーの呼吸気リフィルホースは、使用圧力が6,000 psiと7,000 psiで、消火装置のNFPA 1901要件及びCGA G7.1-1グレードE呼吸気基準に適合しています。これらのホースは、統合格納充填ステーション、カスケード制御のある/ない移動式/固定式ステーション、移動式トレーラ/トラックシステム及びポータブルSCBA充填など、様々なタンク充填用途に適しています。526BAと527BAは、導電性エレメントを備えていません。従って、純粋空気や水素などの爆発性ガスには使用しないでください。詳細及び技術仕様については、下記を参照するか、Product Supportタブで最新の資料を参照してください。

市場:  
• 産業

機能/利点:
• 6,000 psiまたは7,000 psiの使用圧力の選択

アプリケーション:
• 統合格納充填ステーション
• カスケード制御のある/なし移動式/固定式システム
• 移動式トレーラ/トラックシステム
• ポータブルSCBA充填
• 圧縮ガス

認定/準拠:
• CGA G7.1-1グレードE呼吸気基準
• NFPA 1901

技術仕様:
• チューブ:ナイロン
• 補強:アラミド繊維
• 526BAカバー:グレーのポリエステル、穿孔
• 527BAカバー:青色ポリエステル、穿孔
• SCBAシステムの一部としては使用できません。
• 減圧調整器と呼吸マスクの間には使用しないでください。
• フィッティングアタッチメントは、必ず、水または無毒の潤滑剤で潤滑してください。
• 石油または炭化水素系潤滑剤を使用して組み立てないでください。
• 種類を問わず、溶剤を使用して洗浄しないでください。
• これらのホースは導電性エレメントを備えていません。従って、純粋酸素や水素などの爆発性ガスには使用しないでください。
• ホースはCGAグレードE呼吸気基準に準拠していますが、空気質はすべてのシステムコンポーネントによって異なります。
• ホース内径は、公称値です。
• ホース外径は、最大値です。

関連文書

×
製品 ホース I.D. (inch)
527BA-3 3/16
527BA-4 1/4

687365
687563