恒久的な圧着継手 - CGシリーズ継手 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

ホース I.D. (inch)

製品型式

建設材料

接続ネジサイズ

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
恒久的な圧着継手 - CGシリーズ継手

恒久的な圧着継手 - CGシリーズ継手

パーカーCGシリーズはParflexホース用で、55, 57, 58, 58Hシリーズを置換します。

技術仕様

  • ポートサイズ: 1/8 to 1 inch
  • 用途: See Part Technical Specs.
  • 接続の種類: Crimp, JIS, NPSM, NPTF, Pipe, SAE, Seal-Lok, Specialty, 37° Flare
  • ホース内径: 3/16 to 1 inch, 5 to 25 mm
  • 建設材料: Steel, Stainless Steel
  • 長さ: 1.88 to 5.78 inch
  • 型: Straight, Elbow, Stub End

製品の詳細な説明

Parker CGシリーズの恒久的な圧着継手は、Parflexホースに使用され、Parflex 55、57、58、および58Hシリーズの継手に代わります。これらは鋼、ステンレス鋼、および/または真鍮で利用可能です。これらは多様な運用条件において優れた性能を提供し、Parflexホースのための複数の継手の複雑さを減らします。最も最新の推奨事項についてはcrimpsourceを確認してください。http://www.parker.com/crimpsource

市場:
• 工業
• 移動機器
• 交通
• 石油 & ガス
• 海洋

特長/利点:
• Parkalign®ダイ
• 継手シリーズは、最適な製品機能、信頼性、およびサービス寿命のために、それぞれの熱可塑性ホースタイプと完全に一致します。
• 腐食抵抗のための高品質な材料で作られ、ダウンタイムが少ないためにシステムの可用性が向上します。
• アプリケーションに最適な接続のために、複数のサイズと接続が利用可能です。

アプリケーション:
• 中圧油圧アプリケーション
• 農業機器
• 建設
• 潤滑油
• 物資取扱機器
• 機械工具
• 廃棄物およびリフューズトラック
• 公共設備
• CNG給油/再給油
• 高圧油圧、空気圧、および潤滑油
• 高圧工具、ジャッキ、試験装置、油田圧力制御装置
• 沖合い石油アプリケーション
• 動作圧力が43 MPa(5000 psi)までのホースタイプに適しています


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 ホース I.D. (inch) 製品型式 建設材料 接続ネジサイズ
101CG-2-3 0.188" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight Steel 1/8"-27
101CG-4-3 0.188" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight Steel 1/4"-18
101CG-2-4 0.25" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight Steel 1/8"-27
101CG-4-4 0.25" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight Steel 1/4"-18
101CG-4-6 0.375" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight Steel 1/4"-18
101CG-6-6 0.375" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight Steel 3/8"-18
101CG-8-6 0.375" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight Steel 1/2"-14
101CG-6-8 0.5" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight Steel 3/8"-18
101CG-12-12 0.75" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight Steel 3/4"-14
101CG-16-16 1" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight Steel 1"-11-1/2
102CG-4-4 0.25" Female NPTF Pipe - Rigid - Straight Steel 1/4"-18
103CG-4-4 0.25" Male JIC 37° - Rigid - Straight Steel 7/16"-20
103CG-6-6 0.375" Male JIC 37° - Rigid - Straight Steel 9/16"-18
105CG-4-3 0.188" Male SAE Straight Thread with O-ring - Rigid - Straight Steel 7/16"-20
105CG-4-4 0.25" Male SAE Straight Thread with O-ring - Rigid - Straight Steel 7/16"-20
105CG-6-4 0.25" Male SAE Straight Thread with O-ring - Rigid - Straight Steel 9/16"-18
105CG-6-6 0.375" Male SAE Straight Thread with O-ring - Rigid - Straight Steel 9/16"-18
105CG-10-8 0.5" Male SAE Straight Thread with O-ring - Rigid - Straight Steel 7/8"-14
105CG-8-8 0.5" Male SAE Straight Thread with O-ring - Rigid - Straight Steel 3/4"-16
106CG-4-4 0.25" Female JIC 37° - Swivel - Straight Steel 7/16"-20
106CG-5-4 0.25" Female JIC 37° - Swivel - Straight Steel 1/2"-20
106CG-6-4 0.25" Female JIC 37° - Swivel - Straight Steel 9/16"-18
106CG-6-6 0.375" Female JIC 37° - Swivel - Straight Steel 9/16"-18
106CG-8-6 0.375" Female JIC 37° - Swivel - Straight Steel 3/4"-16
106CG-10-8 0.5" Female JIC 37° - Swivel - Straight Steel 7/8"-14
106CG-12-8 0.5" Female JIC 37° - Swivel - Straight Steel 1-1/16"-12
106CG-8-8 0.5" Female JIC 37° - Swivel - Straight Steel 3/4"-16
106CG-12-12 0.75" Female JIC 37° - Swivel - Straight Steel 1-1/16"-12
106CG-16-16 1" Female JIC 37° - Swivel - Straight Steel 1-5/16"-12
107CG-6-6 0.375" Female NPSM Pipe - Swivel Straight (60° Cone) Steel 3/8"-18
113CG-4-3 0.188" Male NPTF Pipe - Swivel - Straight Steel 1/4"-18
113CG-12-12 0.75" Male NPTF Pipe - Swivel - Straight Steel 3/4"-14
137CG-4-4 0.25" Female JIC 37° - Swivel - 45° Elbow Steel 7/16"-20
137CG-6-6 0.375" Female JIC 37° - Swivel - 45° Elbow Steel 9/16"-18
137CG-8-8 0.5" Female JIC 37° - Swivel - 45° Elbow Steel 3/4"-16
139CG-4-4 0.25" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop Steel 7/16"-20
139CG-6-4 0.25" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop Steel 9/16"-18
139CG-6-6 0.375" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop Steel 9/16"-18
139CG-8-6 0.375" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop Steel 3/4"-16
139CG-8-8 0.5" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop Steel 3/4"-16
139CG-12-12 0.75" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Short Drop Steel 1-1/16"-12
1FUCG-4-4 0.25" Female BSP Parallel Pipe - Swivel Straight (30° Flare) Steel PF-1/4"-19
1J0CG-4-4 0.25" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short - Metric Hex Steel 9/16"-18
1J7CG-8-8 0.5" Female Seal-Lok - Swivel - 45° Elbow Steel 13/16"-16
1J7CG-12-12 0.75" Female Seal-Lok - Swivel - 45° Elbow Steel 1-3/16"-12
1J9CG-4-4 0.25" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Short Drop Steel 9/16"-18
1J9CG-6-6 0.375" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Short Drop Steel 11/16"-16
1J9CG-12-12 0.75" Female Seal-Lok - Swivel - 90° Elbow - Short Drop Steel 1-3/16"-12
1JCCG-4-4 0.25" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short Steel 9/16"-18
1JCCG-6-4 0.25" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short Steel 11/16"-16
1JCCG-6-6 0.375" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short Steel 11/16"-16
1JCCG-8-6 0.375" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short Steel 13/16"-16
1JCCG-10-8 0.5" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short Steel 1"-14
1JCCG-8-8 0.5" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short Steel 13/16"-16
1JCCG-12-12 0.75" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short Steel 1-3/16"-12
1JCCG-16-16 1" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short Steel 1-7/16"-12
1JSCG-4-4 0.25" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Long Steel 9/16"-18
1JSCG-6-6 0.375" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Long Steel 11/16"-16
1JSCG-12-12 0.75" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Long Steel 1-3/16"-12
1L9CG-4-4 0.25" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Medium Drop Steel 7/16"-20
1L9CG-6-6 0.375" Female JIC 37° - Swivel - 90° Elbow - Medium Drop Steel 9/16"-18
1TUCG-8-8C 0.5" Universal Tube Stub Stainless Steel
1TUCG-4-4C 0.25" Universal Tube Stub Stainless Steel
1TUCG-6-6C 0.375" Universal Tube Stub Stainless Steel
1TUCG-12-12C 0.75" Universal Tube Stub Stainless Steel
1JCCG-8-8C 0.5" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short Stainless Steel 13/16"-16
1JCCG-4-4C 0.25" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short Stainless Steel 9/16"-18
1JCCG-6-6C 0.375" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short Stainless Steel 11/16"-16
1JCCG-12-12C 0.75" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short Stainless Steel 1-3/16"-12
1JCCG-16-16C 1" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short Stainless Steel 1-7/16"-12
1J0CG-6-6-SM 1" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Short - Metric Hex Steel
1ALCG-6-6C 0.375" Female A-Lok® Compression Stainless Steel 9/16"-20
106CG-4-4C 0.25" Female JIC 37° - Swivel - Straight Stainless Steel 7/16"-20
106CG-6-4C 0.25" Female JIC 37° - Swivel - Straight Stainless Steel 9/16"-18
106CG-6-6C 0.375" Female JIC 37° - Swivel - Straight Stainless Steel 9/16"-18
106CG-8-6C 0.375" Female JIC 37° - Swivel - Straight Stainless Steel 3/4"-16
106CG-8-8C 0.5" Female JIC 37° - Swivel - Straight Stainless Steel 3/4"-16
106CG-12-12C 0.75" Female JIC 37° - Swivel - Straight Stainless Steel 1-1/16"-12
106CG-16-16C 1" Female JIC 37° - Swivel - Straight Stainless Steel 1-5/16"-12
101CG-4-4C 0.25" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight Stainless Steel 1/4"-18
101CG-4-6C 0.375" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight Stainless Steel 1/4"-18
102CG-4-4C 0.25" Female NPTF Pipe - Rigid - Straight Stainless Steel 1/4"-18
101CG-12-12C 0.75" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight Stainless Steel 3/4"-14
101CG-16-16C 1" Male NPTF Pipe - Rigid - Straight Stainless Steel 1"-11-1/2
1JSCG-16-16 1" Female Seal-Lok - Swivel - Straight - Long Steel 1-3/16"-12
1TUCG-16-16C 1" Universal Tube Stub Stainless Steel
111CG-6-4 0.25" Male Ferulok Flareless - Rigid Straight (24° Cone with Nut & Ferrule) Steel 9/16"-18

687365
687563