Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
Parker製直動減圧弁シリーズPRDMはサンドイッチ設計で、通常のシステム圧より低い所定レベルで油圧回路の1つのエリアの正確な圧力調整を保証します。
| Literature and Reference Materials |
|---|
| CATALOGUE - Hydraulic Valves Industrial Standard, Online Version--MSG11-3500/UK |
| 製品 | 公称サイズ | 機能 | 圧力の範囲 (bar) |
|---|---|---|---|
| SPRDM2BB06SVG | NG06 / CETOP 03 | BB - Reduction in port B | 06 - up to 64 Bar |
| SPRDM2BB16SVG | NG06 / CETOP 03 | BB - Reduction in port B | 16 - up to 160 Bar |
| SPRDM2BB21SVG | NG06 / CETOP 03 | BB - Reduction in port B | 21 - up to 210 Bar |
| SPRDM2AA06SVG | NG06 / CETOP 03 | AA - Reduction in port A | 06 - up to 64 Bar |
| SPRDM2AA16SVG | NG06 / CETOP 03 | AA - Reduction in port A | 16 - up to 160 Bar |
| SPRDM2AA21SVG | NG06 / CETOP 03 | AA - Reduction in port A | 21 - up to 210 Bar |
| SPRDM2PP06SVG | NG06 / CETOP 03 | PP - Reduction in port P | 06 - up to 64 Bar |
| SPRDM2PP16SVG | NG06 / CETOP 03 | PP - Reduction in port P | 16 - up to 160 Bar |
| SPRDM2PP21SVG | NG06 / CETOP 03 | PP - Reduction in port P | 21 - up to 210 Bar |
| SPRDM2PP35SVG | NG06 / CETOP 03 | PP - Reduction in port P | 35 - up to 350 Bar |
| SPRDM3BB05SVG | NG10 / CETOP 05 | BB - Reduction in port B | 05 - up to 50 Bar |
| SPRDM3BB15SVG | NG10 / CETOP 05 | BB - Reduction in port B | 15 - up to 150 Bar |
| SPRDM3BB21SVG | NG10 / CETOP 05 | BB - Reduction in port B | 21 - up to 210 Bar |
| SPRDM3AA05SVG | NG10 / CETOP 05 | AA - Reduction in port A | 05 - up to 50 Bar |
| SPRDM3AA15SVG | NG10 / CETOP 05 | AA - Reduction in port A | 15 - up to 150 Bar |
| SPRDM3AA21SVG | NG10 / CETOP 05 | AA - Reduction in port A | 21 - up to 210 Bar |
| SPRDM3PP05SVG | NG10 / CETOP 05 | PP - Reduction in port P | 05 - up to 50 Bar |
| SPRDM3PP15SVG | NG10 / CETOP 05 | PP - Reduction in port P | 15 - up to 150 Bar |
| SPRDM3PP21SVG | NG10 / CETOP 05 | PP - Reduction in port P | 21 - up to 210 Bar |