減圧サンドイッチバルブ - SCPRMシリーズ(AP) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

機能

圧力の範囲 (bar)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
減圧サンドイッチバルブ - SCPRMシリーズ(AP)

減圧サンドイッチバルブ - SCPRMシリーズ(AP)

Parker製の立証されたパイロット減圧弁シリーズPRMはサンドイッチ設計で、スタックシステムを簡単に構成できます。NG06サイズで利用できます。

技術仕様

  • ボディ材: Steel
  • 最高作動温度: 60 °C
  • 最低作動温度: -20 °C
  • マウントの種類: サンドイッチプレート
  • オペレーションの種類: パイロット
  • 駆動の種類: 手動
  • 製品シリーズ: 減圧
  • サイズ: NG06 nom
  • 調整メカニズム: 六角ソケット
  • シール材: FPM
  • 最大作動圧力: 350 bar
  • 重量: 1.95, 2.25 kg, 2.25 kg
  • 最大流量: 40 L/min
  • 最低流体温度: -20 °C
  • 最高流体温度: 80 °C

製品の詳細な説明

Parker製パイロット減圧弁シリーズ PRMは寸法がNG06 / CETOP 03で、スチール製バルブ本体により長期稼働寿命を保証します。サンドイッチ設計はスタックシステムを簡単に構成できます。パイロット操作はフラットなp/Q性能曲線を実現します。
低減機能はポートPに配置されています。所定接続ポートの圧力低下はパイロットとドレンラインを対応するチャンネルと内部接続することによって実現します。
マーケット:
・工業
特徴/利点:
・ バルブ本体はスチール製 – 驚異の強度と耐久性
・ 内部硬化スチール部品 – より長い耐用年数
・ 広い圧力範囲 -選択が簡単になります。
・ ほとんどのバージョンが短納期 – 倉庫が不要
・ パイロット操作はフラットなp/Q性能曲線を実現
・ 制御圧力範囲は六角ソケットネジで設定できます。
・ 圧力計/測定接続はバルブ本体で利用可能(PP機能の場合のみ利用可能)
用途:
・ 一般的な油圧アプリケーションに最適
中国工業油圧事業部から提供
製品 機能 圧力の範囲 (bar)
SCPRM2PP07SVHT PP - Reduction in port P 14 - 70
SCPRM2PP14SVHT PP - Reduction in port P 27 - 140
SCPRM2PP21SVHT PP - Reduction in port P 42 - 210
SCPRM2PP35SVHT PP - Reduction in port P 85 - 350
SCPRM2AA07SVHT AA - Reduction in port A 14 - 70
SCPRM2AA14SVHT AA - Reduction in port A 27 - 140
SCPRM2AA21SVHT AA - Reduction in port A 42 - 210
SCPRM2AA35SVHT AA - Reduction in port A 85 - 350
SCPRM2BB07SVHT BB - Reduction in port B 14 - 70
SCPRM2BB14SVHT BB - Reduction in port B 27 - 140
SCPRM2BB21SVHT BB - Reduction in port B 42 - 210
SCPRM2BB35SVHT BB - Reduction in port B 85 - 350
SCPRM2DD0707SVHT DD - Reduction in port A and B 14 - 70(port A and B)
SCPRM2DD0714SVHT DD - Reduction in port A and B 14 - 70(port A) and 27 - 140(port B)
SCPRM2DD0721SVHT DD - Reduction in port A and B 14 - 70(port A) and 42 - 210(port B)
SCPRM2DD0735SVHT DD - Reduction in port A and B 14 - 70(port A) and 85 - 350(port B)
SCPRM2DD1407SVHT DD - Reduction in port A and B 27 - 140(port A) and 14 - 70(port B)
SCPRM2DD1414SVHT DD - Reduction in port A and B 27 - 140(port A and B)
SCPRM2DD1421SVHT DD - Reduction in port A and B 27 - 140(port A) and 42 - 210(port B)
SCPRM2DD1435SVHT DD - Reduction in port A and B 27 - 140(port A) and 85 - 350(port B)
SCPRM2DD2107SVHT DD - Reduction in port A and B 42 - 210(port A) and 14 - 70(port B)
SCPRM2DD2114SVHT DD - Reduction in port A and B 42 - 210(port A) and 27 - 140(port B)
SCPRM2DD2121SVHT DD - Reduction in port A and B 42 - 210(port A and B)
SCPRM2DD2135SVHT DD - Reduction in port A and B 42 - 210(port A) and 85 - 350(port B)
SCPRM2DD3507SVHT DD - Reduction in port A and B 85 - 350(port A) and 14 - 70(port B)
SCPRM2DD3514SVHT DD - Reduction in port A and B 85 - 350(port A) and 27 - 140(port B)
SCPRM2DD3521SVHT DD - Reduction in port A and B 85 - 350(port A) and 42 - 210(port B)
SCPRM2DD3535SVHT DD - Reduction in port A and B 85 - 350(port A and B)

687365
K38849