減圧サンドイッチバルブ - PRMシリーズ(AP) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

機能

圧力の範囲 (bar)

調整の種類

チャンネル

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
減圧サンドイッチバルブ - PRMシリーズ(AP) 減圧サンドイッチバルブ - PRMシリーズ(AP)

減圧サンドイッチバルブ - PRMシリーズ(AP) OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

技術仕様

  • マウントの種類: サンドイッチプレート
  • オペレーションの種類: パイロット
  • 駆動の種類: 手動
  • 製品シリーズ: 減圧
  • サイズ: NG10 / CETOP 05 nom
  • 最大作動圧力: 350 bar
  • 重量: 2.7 kg
  • 最大流量: N/A
  • 最高作動温度: 60 °C
  • 最低作動温度: -20 °C
  • シール材: FPM
  • 流量: N/A
  • 最大圧力設定: 70 - 350 bar

製品の詳細な説明

Parker製パイロット減圧弁シリーズPRMは寸法がNG10 / CETOP 05で、スチール製バルブ本体によって長期稼働寿命を保証します。サンドイッチ設計はスタックシステムを簡単に構成できます。パイロット操作はフラットなp/Q性能曲線を実現します。
低減機能はポートPに配置されています。所定接続ポートの圧力低下はパイロットとドレンラインを対応するチャンネルと内部接続することによって実現します。
マーケット:
・工業
特徴/利点:
・ バルブ本体はスチール製 – 驚異の強度と耐久性
・ 内部硬化スチール部品 – より長い耐用年数
・ 広い圧力範囲 -選択が簡単になります。
・ ほとんどのバージョンが短納期
・ パイロット操作はフラットなp/Q性能曲線を実現
・ 制御圧力範囲は六角ソケットネジ(標準)、ノブまたはシリンダーロック付きノブで設定できます。
・ 圧力計/測定接続はバルブ本体で利用可能
用途:
・ 一般的な油圧アプリケーションに最適
製品 機能 圧力の範囲 (bar) 調整の種類 チャンネル
SPPRM3PP07SV PP - Reduction in port P 07 - 4-70 Bar Hexagon socket V - FPM
SPPRM3PP17SV PP - Reduction in port P 17 - 10-175 Bar Hexagon socket V - FPM
SPRM3PP25SV PP - Reduction in port P 10 - 10-250 Bar Hexagon socket V - FPM
SAARM3AA07SV AA - Reduction in port A 07 - 4-70 Bar Hexagon socket V - FPM
SAARM3AA17SV AA - Reduction in port A 17 - 10-175 Bar Hexagon socket V - FPM
SPRM3AA25SV AA - Reduction in port A 10 - 10-250 Bar Hexagon socket V - FPM
SBBRM3BB07SV BB - Reduction in port B 07 - 4-70 Bar Hexagon socket V - FPM
SBBRM3BB17SV BB - Reduction in port B 17 - 10-175 Bar Hexagon socket V - FPM
SPRM3BB25SV BB - Reduction in port B 10 - 10-250 Bar Hexagon socket V - FPM

687365
K38849