Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
Parker’sフランジシールは、航空宇宙アプリケーション向けに、パイプおよび接続された機器のフランジシールに効率的なソリューションを提供します。溝加工を避け、視覚チェックによってシールの存在を簡単に確認できます。
これらのシールは、パイプフランジの延長部分であり、トルク穴がフランジに適応しているため、取り付けが簡単です。制御されたスクイーズ、制御された空隙容積比、および限定された流体攻撃領域により、これらの静的シールは標準のOリングよりも高い圧力に耐え、メディアとの接触が限定されるため寿命が長くなります。
• シールおよび溝の設計に関する全責任はシールメーカーにあります
• 溝加工の必要性を排除します
• あらゆる種類のエラストマーの使用可能性により、非常に広いメディア(HTSオイル、Skydrol、ジェット燃料、鉱物油、水…)および温度範囲
• 金属対金属の接触(代替負荷経路)– 定期的な再トルクの必要がありません
• 複数ポートシールが可能です。例えばマニホールド用(オイル用のポート、燃料用のポートなど、いくつかのエラストマー構成で)
• シールは取り付け後に視覚的に確認でき、特定の色のメッキを使用できます。これはポカヨケの取り付け証明シールです
• 対合面には63 RMS / 1.6 Raから125 RMS / 3.2 Raの仕上げ
• フランジシールの端は常に見えます
適用範囲:
航空宇宙アプリケーション用フランジシール
技術仕様:
熱応用:メディアおよび流体構成に依存しますが、航空宇宙用エラストマーは通常使用できます(燃料用AMS-R-25988、Skydrol用NAS1613、HTSオイル用AMS-R-83485またはAMS 7287、高温用AMS 7257または最高温度320°Cまでの高温HTS)…
圧力範囲:最大20 000 PSI / 1400 bar
メディア浸漬:空気/水/鉱物油/Skydrol/HTSオイル/ジェット燃料…
エラストマー:メディアおよび温度範囲に依存しますが、AMS-R-25988/燃料用にはFVMQ、NAS1613/Skydrol用にはEPDM、AMS-R-83485またはAMS 7287 /HTSオイル、AMS 7257 で高温または最高温度320°Cまでの高温HTS用にすることができます
詳細については、お問い合わせください:
当社のアプリケーションエンジニアリングチームが、お客様の要件について話し合い、アプリケーションプロファイルに最適なソリューションを見つけるお手伝いをいたします。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| How to Properly Store and Clean Elastomer Seals |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Storage and Cleaning of Elastomer Seals--PTD3032 |