圧力検出器 - IQAN-SP | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

圧力の範囲 (bar)

電気的接続

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
圧力検出器 - IQAN-SP

圧力検出器 - IQAN-SP

IQAN-SP圧力トランスデューサは、IQAN制御システムを補助するため開発されたIQANの付属品のひとつです。

技術仕様

  • 信号出力: 0.5-4.5 Vdc VDC
  • 接続の種類: 9/16-18 UNC、6 SAE、G1/4 BSPP, 6 SAE, G1/4 BSPP
  • センサーの種類: 圧力

製品の詳細な説明

Parker製IQAN-SPは、モバイル油圧用途向けの圧力トランスデューサの一種です。IQAN-SPは、強度を保つためにステンレス鋼で構成されています。そのセンサーセルは、内部にOリングや流体を使わない薄膜技術を採用しています。高圧機能によりセンサーが非常に頑丈になっており、振動に耐えることができます。
トランスデューサは2つの圧力範囲、 35 bar(500 psi)、500 bar(7250 psi)で利用可能です。信号範囲はセンサーのフルスケールである0.5〜4.5 VDC以上で、モバイル機器に理想的です。

IQAN-SPは2タイプの設置コンフィギュレーションを備えています。
・一体型AMP/Tyco(Bosch Jetronic)コネクタを備えた、G1/4 BSPPねじ付きインターフェース
・短いケーブルにDeutsch DTコネクタが接続された、9/16-18 UNC(6 SAE)ねじ付きインターフェース

これによりIQAN-SPは、世界中どこにおいても、建築やその他のモバイル用途に完全な能力を発揮します。

マーケット:
・建築機材
・林業機器
・農業機械
・資材運搬機器
・鉱業

特徴/利点:
・強度の高いステンレス鋼ボディ
・高圧または低圧機能を監視する2つの圧力範囲
・取付けオプションの利用であらゆる地域での使用にも対応
・モバイル機器に適応した出力信号

用途:
・ゴミ収集車
・クロップ噴霧器
・フォークリフト・テレハンドラー
・フェラーバンチャ・フォワーダ
・削岩機

関連文書

×
製品 圧力の範囲 (bar) 電気的接続
2820008 0-35 Deutsch DT
2820009 0-500 Deutsch DT
5020026 0-35 AMP/Tyco
5020027 0-500 AMP/Tyco

687365
936514