温度センサー - IQAN-ST | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

モデル番号

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
温度センサー - IQAN-ST

温度センサー - IQAN-ST

IQAN-ST温度トランスデューサは、IQAN制御システムの補助用に開発されたIQAN付属品の一種です。

技術仕様

  • 電気的接続: AMP/Tyco、Deutsch DT, Deutsch DT
  • 信号出力: 0.25-4.75 Vdc、1016 mV-2272 mV VDC, 1016 to 2272 mV
  • 作動温度: -50~+150、-30~+130 °C, -30 to 130 °C
  • 接続の種類: G1/4 BSPP、9/16-18 UNC、6 SAE、M10、M10、シール無し, 9/16-18 UNF, 6 SAE, M10x1, No Seal
  • センサーの種類: 温度

製品の詳細な説明

Parker製IQAN-STは、モバイル油圧用途向けのアクティブ温度トランスデューサの一種です。IQAN-STは、強度を高めるためにステンレス鋼で構成されています。PT100センサーは、内部増幅機能を備えた薄膜技術を採用しています。どのバージョンのセンサーも高圧機能を備えています。IQAN-STは非常に頑丈であり、激しい振動に耐えることができます。
トランスデューサの温度範囲は-50℃〜+ 150℃です。 信号範囲はセンサーのフルスケール以上の0.25〜4.75VDCで、モバイル機器に理想的です。

IQAN-STには3タイプの設置コンフィギュレーションがあります。
・一体型AMP/Tyco(Bosch Jetronic)コネクタを備えた、G1/4 BSPPねじ付きインターフェース
・短いケーブルにDeutsch DTコネクタが接続された9/16-18 UNC(6 SAE)ねじ付きインターフェース
・一体型AMP/Tyco(Bosch Jetronic)コネクタを備えた、M10ねじ付きインターフェース

これにより、IQAN-STは、世界中どこにおいても、建築やその他のモバイル用途に完全な能力を発揮します。

マーケット:
・建築機材
・林業機器
・農業機械
・資材運搬機器
・鉱業

特徴/利点:
・強度の高いステンレス鋼ボディ
・幅広い温度範囲
・取付けオプションの利用であらゆる地域での使用にも対応
・モバイル機器に適応した出力信号

用途:
・ゴミ収集車
・クロップ噴霧器
・フォークリフト、テレハンドラー
・フェラーバンチャ、フォワーダ
・削岩機

関連文書

×
製品 モデル番号
20073657 IQAN-ST-G-B
20073658 IQAN-ST-U-D
20073659 IQAN-ST-M-B
5020006 KTY19 Temp. Sensor

687365
936514