中圧/スーパーチャージピストンポンプ - PAVC シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
中圧/スーパーチャージピストンポンプ - PAVC シリーズ

中圧/スーパーチャージピストンポンプ - PAVC シリーズ

Parker製PAVC中圧/スーパーチャージポンプは、信頼性の高い高速運転を実現します。

技術仕様

  • 最大真空流量: n/a
  • 作動圧力: 210 bar, 3000 psi
  • テクノロジー: Hydraulics
  • 流量: 260 L/min, 69 gal/min
  • 排出量: 100 cm3/rev, 6.1 inch3/rev
  • ボディ材: 鋳鉄
  • ドレーンオプション:
  • チャージポンプ込み:
  • 回線経路:
  • 構成: 単一 / タンデム / 多様な, Tandem, Multiple
  • 制御方法: 圧力制限弁 | 負荷検出, Load Sense, Torque Limiting
  • エネルギー回収機能:
  • フィルター込み:
  • 種類が流体の場合: 標準作動油 / リン酸エステル / 水グリコール, Phosphate-ester, Water-Glycol
  • 最大排出量: 100 cm3/rev, 6.1 inch3/rev
  • 最大流量: 69 gal/min, 260 L/min
  • 最高流体温度: 71 °C, 160 °F
  • 最低流体温度: -40 °C, -40 °F
  • 最大騒音レベル: 79 dBA
  • 最大作動圧力: 210 bar, 3000 psi
  • ラジアル荷重容量: 104 kg, 230 lb
  • 最大作動速度: 2600 RPM
  • 最大動粘度: 4000 SUS
  • 最小動粘度: 80 SUS
  • 重量: 28 kg (Max), 62 lb (Max)
  • 溶剤: Hydraulic, Hydraulic Fluids
  • マウントオプション: SAE
  • ポート接続: SAE
  • ポートの種類: フランジ | ストレートねじ付き, Straight Threaded
  • ポート位置: サイドポート | リアポート, Rear Ports
  • ポンプの種類: ピストン, 可変
  • 回転の方向: 右回り | 左回り, Counterclockwise
  • センサーの種類: 適用外
  • シャフトの種類: SAE
  • スルードライブ性能:

製品の詳細な説明

PAVC中圧/スーパーチャージポンプは、柔軟性のあるコンパクト設計を特徴とし、中圧可変容量を必要とする幅広い開回路用途に信頼性の高い、使いやすいソリューションを提供します。PAV ポンプは、内蔵型スーパーチャージャーを利用して高速機能を確保し、便利なカートリッジスタイル制御が使い勝手を向上させます。
マーケット:
・ 政府(国防以外)
・ ファクトリーオートメーション
・ 工作機械
・ 様々な工業
・成形
・ 梱包機械
・ 農業機械
・建築機材
・ 資材運搬機器
・ 職業訓練と自治体設備
・鉱業
・ その他 天然資源
・ 食品と飲料
・ 樹脂処理
・ 高速道路用車両 (バス/長距離バス以外)
特徴/利点:
・ 優れた性能
・ 内蔵型スーパーチャージャー
・ 高速機能
・ 水グリコール流体の全圧力定格
・ スルーシャフト機能(PAVC 100のみ)
・ 改善された信頼性
・ 耐久性がある鋳鉄ハウジング
・ 密閉されたシャフトベアリング
・ ハイドロダイナミックシリンダーバレルベアリング
・ 内圧のみが掛かるポンプケースとシャフトシール
使いやすさ:
・ 簡単な整備のためのツーピース設計
・ クイックプライミングのためのエアブリード標準
・ 現場で交換可能なカートリッジタイプの制御
・ 交換可能なブロンズ製クラッドポートプレート
制御:
・ 圧力補正
・ 荷重検出
・ 出力(トルク)制限
・ 出力と荷重検出
・ 遠隔圧力補正
・ 調整可能な最大音量停止
・ 低圧スタンバイ
用途:
・ 食品加工
・ 特殊流体
技術的特徴:
・ 最大210 bar (3,000 psi)の最大作動圧力
・ 3,000 rpmの最大回転数
・ 7 bar (100 psi)の最大フィルターおよび/または低温ドレンライン

関連文書

×

687365
246579