中圧ピストンポンプ - PVPシリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
中圧ピストンポンプ - PVPシリーズ

中圧ピストンポンプ - PVPシリーズ

Parker製PVPシリーズは、中圧用途の耐久性のある可変容積ポンプを提供します。

技術仕様

  • 最大真空流量: n/a
  • 作動圧力: 250 bar, 3600 psi
  • テクノロジー: Hydraulics
  • 流量: 115 L/min, 30.4 gal/min
  • 排出量: 48 cm3/rev, 2.9 inch3/rev
  • ボディ材: 鋳鉄
  • ドレーンオプション:
  • チャージポンプ込み: なし
  • 回線経路:
  • 構成: 単一 / タンデム / 多様な, Tandem, Multiple
  • 制御方法: 圧力制限弁 | 負荷検出, Load Sense, Torque Limiting
  • エネルギー回収機能:
  • フィルター込み:
  • 種類が流体の場合: 標準作動油
  • 最大排出量: 48 cm3/rev, 2.9 inch3/rev
  • 最大流量: 30.4 gal/min, 115 L/min
  • 最高流体温度: 50 °C, 122 °F
  • 最低流体温度: -40 °C, -40 °F
  • 最大騒音レベル: 76 dBA
  • 最大作動圧力: 250 bar, 3600 psi
  • ラジアル荷重容量: 適用外
  • 最大作動速度: 2400 RPM
  • 最大動粘度: 4000 SUS
  • 最小動粘度: 80 SUS
  • 重量: N/A
  • 溶剤: Hydraulic, Hydraulic Fluids
  • マウントオプション: SAE
  • ポート接続: SAE
  • ポートの種類: フランジ | ストレートねじ付き, Straight Threaded
  • ポート位置: サイドポート | リアポート | 対向ポート, Rear Ports, Opposing Ports
  • ポンプの種類: ピストン, 可変
  • 回転の方向: 右回り | 左回り, Counterclockwise
  • センサーの種類: 適用外
  • シャフトの種類: SAE
  • スルードライブ性能:

製品の詳細な説明

PVPシリーズは、柔軟性があり、高性能で、中圧用途のための設計された高速で信頼性の高い可変容量ポンプによって稼働時間を延長します。PVPポンプはスルーシャフト機能と高強度構成を採用して生産性を高め、騒音レベルを低減し、使いやすい構成部品によって作業環境を改善します。
マーケット:
・工業
・ 石油・ガス
・ 運搬管理
・発電
特徴/利点:
・ 生産性の向上
・ 高速応答時間
・ フルパワースルーシャフト機能
・ 設計の柔軟性
・ 耐久性がある鋳鉄ハウジング
・ メートル式、パイロット及びシャフトポートが利用可能
・ 幅広い制御
・ 使いやすさ
・ 交換可能なブロンズ製ポートプレートとピストンスリッパプレート
・ 簡単な設置のためのオプションの入口/出口位置
・ 動作騒音の低減
制御:
・ 圧力補正
・ 荷重検出
・ 馬力制限
・ 馬力と荷重検出
・ 遠隔圧力補正
・ 調整可能な最大音量停止
・ Hi/loトルク(電力)制限
・ 低圧スタンバイ
技術的特徴:
・ 250 bar (3,600 psi)の最大作動圧力
・ 2,400 rpmの最大回転数
・ -40~122oF (-40~50 ºC)の温度範囲

関連文書

×
製品

687365
246579