BE 시리즈- 고출력 밀도의 브러시리스 서보 모터 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
BE 시리즈- 고출력 밀도의 브러시리스 서보 모터

BE 시리즈- 고출력 밀도의 브러시리스 서보 모터

NEMA 16, 23 및 34 프레임 크기의 BE 모터는 노출된 고정자 라미네이션 디자인으로 소규모 패키지 크기에서 조용한 작동과 높은 성능을 제공하며, 또한 custom modification이 가능합니다.

기술 사양

  • 프레임 크기: NEMA16 | NEMA23 | NEMA34, NEMA23, NEMA34
  • 연속 토크: 0.15 - 4.86 Nm, 1.3 - 43 lb-inch
  • 최고 토크: 0.45 - 14.64 Nm, 4 - 129.5 lb-inch
  • 정격 속도: up to 5000 RPM
  • 입력 전압: 120VAC | 230VAC | 80VDC VAC, 230 VAC, 80 VDC
  • 피드백 유형: 2000 ppr 인크리멘탈 엔코더 (표준) | 5000 ppr 인크리멘탈 엔코더 | 리졸버, 5000 ppr Incremental Encoder, Resolver
  • 호환 Parker 드라이브: Compax3 | ARIES | ViX, ARIES, ViX
  • 충족된 사양: CE 마크
  • 유입 방지 등급: IP40
  • 고정 브레이크 포함: 옵션 (BE34 전용 / 맞춤형 옵션 BE23)
  • 냉각 방법: 공기냉각식 / 자연 대류식
  • 샤프트 유형: 부드러움 | 플랫 | 키웨이 (BE23 / BE34 전용), Flat, Keyway (BE23/BE34 only)
  • 주문형 버전 이용 가능:

전체 제품 설명

Parker의 BE 시리즈 브러시리스(brushless) 서보 모터는 8-폴 개방 라미네이트 설계로 되어있어, 토크를 높여주고 비용을 줄여줍니다.   BE 서보 모터는, 전통적인 서보 모터와는 달리, 별도의 금속 하우징을 가지고 있지 않습니다.  그대신, 이 모터 고정자의 라미네이트는 성능을 위해서 사용될 뿐 아니라, 구조적 견실성과 모터 모양도 제공합니다. 이 설계는 자재 비용과 모터 조립 시간을 줄여줍니다. 제작상의 이점뿐 아니라, 노출된 라미네이션이 열 내구성을 줄여줍니다. 이로 인해서, 모터가 생성한 열이 주변의 대기로 효율적으로 빠져나가게 됩니다.

• 고정자 라미네이션이 노출되어, 작은 패키지 사이즈에서 성능이 매우 높아졌습니다.
• 고성능의 Neodymium 마그네트
• 브리지 고정자 설계 – 정숙한 작동
• NEMA 16, 23, 및 34 프레임 사이즈로 제공
• 연속 실속 토크(stall talk): 0.15 Nm 내지 4.86 Nm (1.3 in-lbs 내지 43.0 in-lbs)
• 피크 실속 토크(stall talk): 0.45 Nm 내지 14.64 Nm (4.0 in-lbs 내지 129.5 in-lbs)
• 정격 속도: 2980 RPM 내지 4965 RPM
• 피드백 옵션: 2000 PPR 부호기, 5000 PPR 부호기, Resolver
• 서미스터(thermistor) 보호
34 사이즈는 유지 브레이크 옵션, 23 사이즈는 맞춤형 옵션
• IP 등급: IP40
• CE 및 ROHS
• 등급 최고 선행 시간, 2년 보증
• Parker Compax3 및 Aries 시리즈 서보 드라이브와 호환성

Parker는 모든 BE 모터를 맞춤형으로 하여, 사용자의 특수한 시스템 요건에 맞춥니다.  당사는 맞춤화의 전문가로서, 경쟁자가 없는 맞춤형 모터 솔루션과 지원을 제공합니다.

관련 문서

×

687611
936514